(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,112円
税込単価
37,523円

【ブランド】Panasonic使いやすいT型フォルムの充電マルチインパクトドラ...

詳細情報を確認する

  • 販売セット内容:
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 充電式:
  • 質量(g):
    800
  • 最大締付トルク:インパクト(N・m):
    22
  • 最大締付トルク:ドリル(N・m):
    3
  • 無負荷回転数:インパクト(min-1):
    0~2600
  • 無負荷回転数:ドリル(min-1):
    0~600
  • トラスココード:
    360-8271
  • 打撃数(min[[の-1乗]]):
    0~3000
  • 充電時間(分):
    35分(実用充電)、60分(フル充電)
  • 特長:
    インパクト締めとクラッチ締めをワンタッチで切り替えできます。インパクトとドリルが合体、ワンタッチ切り替えのマルチインパクト仕様です。使いやすいT型フォルム、細身のグリップで握りやすいアイテムです。
  • 連続作業量目安(1充電):
    コーススレッド・米松(3.8X25mm)約180本
  • 締め付け能力:
    米松(φ3.8X25mm)約180本(インパクトモード)テクスねじ・鉄(φ4X13mm±0.8mm)約220本(インパクトモード)
  • ビット寸法:
    6.35mm
  • 付属品:
    リチウムイオン電池(EZ9L20)2個 急速充電器(EZ0L20) ケース

型番

EZ7520LA2S-B 解除

Loading...

マルチインパクトドライバー 7.2V EZ7520LA2S-Bの仕様

EZ7520LA2S-Bの使用例1(サッシの取り付け)

EZ7520LA2S-Bの使用例1(サッシの取り付け)

EZ7520LA2S-Bの使用例(石膏ボード貼り)

EZ7520LA2S-Bの使用例(石膏ボード貼り)

EZ7520LA2S-Bの使用例3

EZ7520LA2S-Bの使用例3

EZ7520LA2S-Bの使用例4(ボックスの取り付け)

EZ7520LA2S-Bの使用例4(ボックスの取り付け)

※7.2Vリチウムイオン電池パックLAタイプEZ9L20の充電には、必ず専用充電器EZ0L20をお使いください。

製品仕様

電子スピードコントロール
インパクト/ドリルドライバー切替
引掛リング
クラッチ5段(ドリルドライバーモード)
手締め機能○(ドリルドライバーモード)
ブレーキ
LEDライト
電池パック電圧:DC7.2V 容量:1.5Ah (LAタイプ、リチウムイオン)
充電時間実用充電で約35分、フル充電で約60分※1
充電器充電状態表示、電池パック異常表示
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:26W
質量:430g
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5mm・13mm)
最大締付トルク(弾性体締付トルク)《インパクトモード時》22N・m{224kgf・cm}
《ドリルドライバーモード時》3N・m{31kgf・cm}
回転数《インパクトモード時》0~2,600回転/分
《ドリルドライバーモード時》0~600回転/分
打撃数《インパクトモード時》0~3,000回/分
クラッチ作動トルク《ドリルドライバーモード時》5段切替(約0.3~2N・m{3~20kgf・cm}まで約0.43N・m{4.4kgf・cm}きざみ)
本体寸法全長186×全高204×幅48mm※2
本体質量(重量)800g※3
振動3軸合成値3.5m/s2
能力(目安・フル充電で)ネジ締め《インパクトモード》
コーススレッド・米松(φ3.8(直径3.8mm)×25mm)約180本
テクスネジ・鉄(φ4(直径4mm)×13mm・板厚0.8mm)約220本
《ドリルドライバーモード》
小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1,350本
ボルト締め《インパクトモード》
ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本
穴あけ《ドリルドライバーモード》
木工・コンパネ(φ10(直径10mm)×12mm)約120穴
金工・鉄(φ5(直径5mm)×0.8mm)約120穴
  • ※1電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
  • ※2電池パック装着時の数値です。幅は本体駆動部分の横幅です。
  • ※3電池パック装着時の数値です。

その他の特長

使いやすいT型フォルム

使いやすいT型フォルム

プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。

インパクト締めとクラッチ締めをワンタッチ切り替え

インパクトモード

インパクトモード

最大締め付けトルク22N・m。木ネジ締め、ボルト締めに最適。

ドリルドライバーモード

ドリルドライバーモード

小ネジ締めや、木工・金工穴あけに最適。

小ネジ締めもラクラク

5段クラッチ(ドリルドライバーモードのみ)

5段クラッチ(ドリルドライバーモードのみ)

ネジの締めすぎを防ぎ、相手部材を傷つけたりネジ頭をなめたりの失敗を軽減。

手締め確認もOK(ドリルドライバーモードのみ)

手締め確認もOK(ドリルドライバーモードのみ)

増し締めや最後の確認締めに便利。スイッチOFFでそのまま手締めできる自動ロック式。

LEDライト付き

LEDライト付き

※一部の製品情報のみ掲載しています。

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ7520LA2S-B

1個

34,112( 37,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】Panasonic
使いやすいT型フォルムの充電マルチインパクトドライバー。
【特長】
・持ち歩きがラク、取り回しがラク
・いつも手元に、サッと使える。スリムで軽いモバイル工具
・インパクト締めとクラッチ締めをワンタッチで切り替えできる
・インパクトとドリルが合体、ワンタッチ切り替えのマルチインパクト仕様
・細身のグリップで握りやすいアイテム
・腰のフックに装着簡単ドリル
・ドライバーモードなら小ネジ締めもラクラク

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)の型番EZ7520LA2S-Bのページです。
型番EZ7520LA2S-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)

充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)

    充電マルチインパクトドライバー(7.2V・14.4V)

    充電マルチインパクトドライバー(7.2V・14.4V)

      充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

      充電インパクトドライバー(10.8V) EZ7207X 本体のみ

        充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

        充電インパクトドライバー(12V・10.8V)EZ6506X

          充電式インパクトドライバ TD090D 10.8V

          充電式インパクトドライバ TD090D 10.8V

            充電式アングルインパクトドライバTL061D

            充電式アングルインパクトドライバTL061D

              インパクトドライバ(単相100V)

              インパクトドライバ(単相100V)

                インパクトドライバー

                インパクトドライバー

                  充電インパクトドライバー(7.2V)

                  充電インパクトドライバー(7.2V)

                    インパクトドライバー No.1000・SID-310B

                    インパクトドライバー No.1000・SID-310B

                      電動インパクトドライバ用クロスビット

                      電動インパクトドライバ用クロスビット

                        充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器

                        充電インパクトドライバー(18V) 電池パック・充電器

                          充電スティックインパクトドライバー 7.2V

                          充電スティックインパクトドライバー 7.2V

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic マキタ マキタ マキタ BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER SK-11 KTC(京都機械工具) BLACK AND DECKER Panasonic
                            通常価格 34,112円 20,466円 24,503円 23,351円 9,261円 26,046円 30,186円 8,258円 8,968円 4,649円 343円 24,590円 15,073円
                            通常出荷日 1日目   4日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            販売セット内容 本体/ケース/バッテリー/充電器 - - - - - 本体/コード付/ケース付 - - 本体・他 - - -
                            充電式 - - × - - × - -
                            質量(g) 800 - 1000 1000 - 1700(バッテリ含む) 1200 - 640.0 - 27 1500 -
                            最大締付トルク:インパクト(N・m) 22 - - - - - - - - - - - -
                            最大締付トルク:ドリル(N・m) 3 - - - - - - - - - - - -

                            充電マルチインパクトドライバー (7.2V 黒)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました