(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスボールポイント六角棒レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスボールポイント六角棒レンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,833円
税込単価
3,116円

ボールエンドの刃先が付いている六角棒レンチ。【特長】・ボールエンドにより狭い空...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ:
    ボールポイント
  • 二面幅寸法(mm):
    8
  • 全長(L寸法)(mm):
    195
  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm):
    37
  • 単品・セット区分:
    単品
  • JANコード:
    4013288111340
  • トラスココード:
    421-6075
  • 質量(g):
    130.000
  • 材質1:
    ステンレス
  • 特長:
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
  • 材質:
    ステンレス(X46 Cr13)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【ステンレスボールポイント六角棒レンチの仕様】

022706の外観

022706の外観

先端形状

先端形状

ステンレスボールポイント六角棒レンチ 製品特長1

ステンレス

ステンレスボールポイント六角棒レンチ 製品特長2

ヘックスプラス

ステンレスボールポイント六角棒レンチ 製品特長3

ボールエンド

型番対辺寸法(mm)首下寸法(mm)全長(mm)質量(g)
0227088.037195130.00
02270910.042224210.00
 

【セットの仕様】

022720(セット)の外観

022720(セット)の外観

  • セット内容:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm
  • セット内容:9本
  • 質量:400g/セット

注意・禁止事項

【注意】

  • ステンレスツールは非磁性ではありません。
  • ボール部では本締めできません。

メーカー紹介

ステンレスボールポイント六角棒レンチ ロゴ
何世紀にも渡り、鉄加工はクローネンベルク(現ドイツヴッパータール)では重要な産業であり、19世紀半ばには数多くの鉄処理業者が生まれ、1928年クローネンベルクは220以上のモノ作りカンパニーの拠点となる都市となりました。その中でヴェラは1936年に創業し、当時の主力商品は斧でしたが、1950年代に会社の強みをビッ類にシフトし、ビットを製造する最初のドイツ企業になりました。今日ではWeraは世界中で大手のビット・ドライバー類製造業者に成長し、世界100+カ国へ販売しております。主力商品のドライバーは年間生産数700万以上、ビットは7,000万以上生産しております。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

022708

1個

2,833( 3,116円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールエンドの刃先が付いている六角棒レンチ。
【特長】
・ボールエンドにより狭い空間や難しい場所、25度傾いてもトルクを伝達可能。
・Wera(ヴェラ)独自のヘックスプラスと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、長寿命化に貢献。
・防錆のため本体にステンレス採用。
・高いトルク伝達率により作業効率がアップ。
・材質:ステンレス(X46 Cr13)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボールポイント六角棒レンチの型番022708のページです。
型番022708に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスボールポイント六角棒レンチ

ステンレスボールポイント六角棒レンチ

    ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

    ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

      ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ)

      ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ)

        ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

        ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

          ボールポイント六角棒レンチセット Hex-Plus

          ボールポイント六角棒レンチセット Hex-Plus

            Tハンドルボールポイント六角棒レンチ

            Tハンドルボールポイント六角棒レンチ

              六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)

              六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)

                全長229mm 六角T-ハンドルセット(規格mm)

                全長229mm 六角T-ハンドルセット(規格mm)

                  ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

                  ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

                    メーカー WERA ボンダス ボンダス ボンダス WERA WISE(若穂囲製作所) エイト ボンダス ボンダス
                    通常価格 2,833円 874円 5,700円 11,031円 8,345円 900円 4,641円 10,791円 4,679円
                    通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ T形 六角棒L形レンチ T形 六角棒L形レンチ T形 六角棒L形レンチ
                    先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント
                    二面幅寸法(mm) 8 - - - - - 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 - -
                    全長(L寸法)(mm) 195 - - - - - - - -
                    六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm) 37 - - - - - - - -

                    ステンレスボールポイント六角棒レンチのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました