(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント六角棒L形レンチ(ショートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイント六角棒L形レンチ(ショートタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
324円
税込単価
356円

黒染め加工のボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)。【特長】・硬度はHR...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ:
    ボールポイント
  • 二面幅寸法(mm):
    8
  • 全長(L寸法)(mm):
    100
  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm):
    36
  • 単品・セット区分:
    単品
  • JANコード:
    4989999047189
  • トラスココード:
    389-5939
  • 質量(g):
    60.520
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 材質2:
    表面処理:黒染め
  • 首下寸法(mm):
    36
  • 特長:
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。
  • 硬度:
    HRC50~58

型番

TBRS-80 解除

Loading...

ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)の詳細

ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) 商品イメージ

ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) 商品イメージ

製品仕様

TBRSシリーズ 単品

品番対辺寸法
(mm)
首下寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TBRS-808.03610060.52
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBRS-80

10

1個

324( 356円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

黒染め加工のボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)。
【特長】
・硬度はHRC50~58。
・材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)。
・生産国:台湾。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒L形レンチ(ショートタイプ)の型番TBRS-80のページです。
型番TBRS-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント六角棒L形レンチ(ショートタイプ)

ボールポイント六角棒L形レンチ(ショートタイプ)

    T型ハンドルボールポイント六角棒レンチ(黒染め)

    T型ハンドルボールポイント六角棒レンチ(黒染め)

      L形 ボールポイント六角レンチ(単品)

      L形 ボールポイント六角レンチ(単品)

        トラスコ中山 ボールポイント六角棒レンチ(黒染め)

        トラスコ中山 ボールポイント六角棒レンチ(黒染め)

          ボールポイント六角棒L形レンチ(インチサイズ)

          ボールポイント六角棒L形レンチ(インチサイズ)

            トラスコ中山 ボールポイント六角棒L形レンチ(ロングタイプ)

            トラスコ中山 ボールポイント六角棒L形レンチ(ロングタイプ)

              ミニ六角棒レンチ

              ミニ六角棒レンチ

                レインボー六角レンチショート・ボール無し

                レインボー六角レンチショート・ボール無し

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 WIHA トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 PBスイスツールズ
                  通常価格 324円 542円 1,440円 2,405円 229円 8,574円 5,707円 442円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  種類 六角棒L形レンチ T形 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                  先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント 標準タイプ 標準タイプ
                  二面幅寸法(mm) 8 - - - - - 27 -
                  全長(L寸法)(mm) 100 - - - 77 - 250 -
                  六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm) 36 - - - 14 - 100 -

                  ボールポイント六角棒L形レンチ(ショートタイプ)のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  自社製品に付属させる調整用レンチとして
                  評価 5.0満足度:5.02020/08/21
                  ボールポイントがこの値段で購入できるのは助かります。使用した感じも有名メーカーと遜色なく使用できます。黒染めなので錆が心配ですが用途を限定すれば問題ないと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました