(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクタイプダイヤモンドバー

ディスクタイプダイヤモンドバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,004円 ~ 5,259円
税込価格
3,304円 ~ 5,785円

【特長】・一体加工による高精度なシャンクです。・合成ダイヤを使用することで、よ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ダイヤモンドディスク・マンドレール
  • 粒度(#):
    140
  • 形状:
    平型
  • 材質/砥材:
    ダイヤ
  • 軸径(mm):
    3
  • 材質:
    ステンレス(SUS303)合成ダイヤモンド
  • 特長:
    一体加工による高精度なシャンクです。合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。サビにくいステンレス鋼を採用しています。マンドレールタイプに比べ高剛性です。
  • 用途:
    溝入れ加工。 切断加工。 面加工。面取り加工。 バリ取り加工。

(i)ご注意

  • 保護メガネ・防塵マスクをご使用ください。
  • 低い切削圧でご使用ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

型番
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
0.5
4989999820997
352-3179
2.4
40000
45
10

1個

3,510( 3,861円 )

1日目

7
1
4989999821048
352-3225
2.6
40000
45
10

1個

3,510( 3,861円 )

1日目

9
0.7
4989999821017
352-3195
2.6
40000
45
10

1個

3,830( 4,213円 )

1日目

9
1.4
4989999821000
352-3187
2.9
40000
45
10

1個

3,004( 3,304円 )

1日目

11
0.7
4989999821062
352-3241
2.8
30000
45
10

1個

3,965( 4,362円 )

1日目

11
1.4
4989999821086
352-3268
3.2
30000
45
10

1個

3,965( 4,362円 )

1日目

13
0.7
4989999821116
352-3292
2.7
30000
40
10

1個

3,503( 3,853円 )

1日目

13
1.4
4989999821123
352-3306
3.4
30000
40
10

1個

4,507( 4,958円 )

1日目

15
1
4989999821130
352-3314
3.3
30000
40
10

1個

5,259( 5,785円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体加工による高精度なシャンクです。
・合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。
・サビにくいステンレス鋼を採用しています。
・マンドレールタイプに比べ高剛性です。
【用途】
・溝入れ加工。
・切断加工。
・面加工。
・面取り加工。
・バリ取り加工。

(i)ご注意

  • 保護メガネ・防塵マスクをご使用ください。
  • 低い切削圧でご使用ください。

商品情報

図面

T3-167DM-05

ディスクタイプダイヤモンドバー  図面1

T3-167DM-10

ディスクタイプダイヤモンドバー  図面2

T3-169DM-07

ディスクタイプダイヤモンドバー  図面3

T3-169DM-14

ディスクタイプダイヤモンドバー  図面4

T3-171DM-07

ディスクタイプダイヤモンドバー  図面5

T3-171DM-14

ディスクタイプダイヤモンドバー  図面6

T3-173DM-07

ディスクタイプダイヤモンドバー  図面7

T3-173DM-14

ディスクタイプダイヤモンドバー  図面8

T3-175DM-10

ディスクタイプダイヤモンドバー  図面9
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクタイプダイヤモンドバー

ディスクタイプダイヤモンドバー

    ディスクタイプCBNバー

    ディスクタイプCBNバー

      CBNインターナルバー(円筒先丸)

      CBNインターナルバー(円筒先丸)

        “ダイヤモンドカッティングディスク”(電着タイプ)

        “ダイヤモンドカッティングディスク”(電着タイプ)

          ナカニシ ダイヤモンドバー

          ナカニシ ダイヤモンドバー

            オートマック ダイヤモンド砥石

            オートマック ダイヤモンド砥石

              電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱

              電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円柱

                高剛性電着ダイヤモンドバー 円筒型

                高剛性電着ダイヤモンドバー 円筒型

                  ダイヤモンド インターナルバー球タイプ

                  ダイヤモンド インターナルバー球タイプ

                    ナカニシ 内研用極小径電着ダイヤモンド・CBNバー

                    ナカニシ 内研用極小径電着ダイヤモンド・CBNバー

                      ダイヤモンドロータリーバー(円錐型)

                      ダイヤモンドロータリーバー(円錐型)

                        ハイエンドブラックバー(#230)

                        ハイエンドブラックバー(#230)

                          ダイヤモンドビット

                          ダイヤモンドビット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナカニシ ナカニシ 東京オートマック ミニター 柳瀬 PFERD ナカニシ H&H トラスコ中山 ツボサン
                            通常価格 3,004円 3,480円 1,356円 4,290円 1,700円 2,073円 2,910円 1,014円 3,780円 1,799円 408円 2,200円 454円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 ダイヤモンドディスク・マンドレール ダイヤモンドディスク・マンドレール - ダイヤモンドディスク・マンドレール - - ダイヤモンドディスク・マンドレール 単品 - 単品 単品 単品 -
                            粒度(#) 140 140 140/170 - - - - - 120 - 200 230 200
                            形状 平型 平型 - 平型 - - 円筒型 円筒型 球型 円筒型 円錐先鈍角 円筒型 -
                            材質/砥材 ダイヤ CBN - ダイヤ - - - ダイヤ - CBN ダイヤ - -
                            軸径(mm) 3 3 3 3 2.34 - 6 3 - 3 - 3 -

                            ディスクタイプダイヤモンドバーのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            作業用品
                            評価 3.0満足度:3.02020/10/28
                            軸とディスクが一つ物で、先端にネジの頭が無く加工物の底まで入りました。ディスクの外周部にもう少しエッジが立っているとよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました