(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THB-R008MF
ハイエンドブラックバー(#230) インターナルバー シャンクケイ3MM

ハイエンドブラックバー(#230) THB-R008MF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・粗加工・バリ取り・かえり除去用です。・特殊高硬度処理ステンレスシャン...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    インターナル砥石
  • 種類:
    単品
  • 粒度(#):
    230
  • 形状:
    円筒型
  • ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm):
    3
  • 軸径(mm):
    3
  • 最高使用回転数(rpm):
    80000
  • 全長(mm):
    50
  • セット入数(本):
  • 特長:
    粗加工・バリ取り・かえり除去用です。

型番

THB-R008MF 解除

Loading...

THB-R008MF の仕様・寸法情報

型番
材質/砥材
ダイヤ部最大径(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
首下(mm)
先端角(°)
角度(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THB-R008MF

CBN
0.8
ボラゾン(CBN)
4989999424027
299-5131
2.3
6
0
-
10

1個

2,200( 2,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗加工・バリ取り・かえり除去用です。
・特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。
・表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。
・弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。
・シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。
・高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。
・従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(当社比)
【用途】
・適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。

商品情報

図面

THB-L008DMF

ハイエンドブラックバー(#230)  図面1

THB-L008MF

ハイエンドブラックバー(#230)  図面2

THB-L009DMF

ハイエンドブラックバー(#230)  図面3

THB-L009MF

ハイエンドブラックバー(#230)  図面4

THB-L010DMF

ハイエンドブラックバー(#230)  図面5

THB-L010MF

ハイエンドブラックバー(#230)  図面6

THB-R008DMF

ハイエンドブラックバー(#230)  図面7

THB-R008MF

ハイエンドブラックバー(#230)  図面8

THB-R009DMF

ハイエンドブラックバー(#230)  図面9

THB-R009MF

ハイエンドブラックバー(#230)  図面10

THB-R010DMF

ハイエンドブラックバー(#230)  図面11

THB-R010MF

ハイエンドブラックバー(#230)  図面12

Loading...

THB-R008MFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイエンドブラックバー(#230)の型番THB-R008MFのページです。
型番THB-R008MFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイエンドブラックバー(#230)

ハイエンドブラックバー(#230)

    ハイエンドブラックバー(#600)

    ハイエンドブラックバー(#600)

      電着ダイヤモンドバー (Ф6スチールシャンク)

      電着ダイヤモンドバー (Ф6スチールシャンク)

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ
        通常価格 2,200円 1,696円 1,090円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
        分類 インターナル砥石 インターナル砥石 電着バー
        種類 単品 単品 -
        粒度(#) 230 600 -
        形状 円筒型 円筒型 -
        ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm) 3 3 -

        ハイエンドブラックバー(#230)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        THB-L010DMF
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?材質/砥材 ダイヤ部最大径
        (mm)
        詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) 首下(mm) 先端角(°) 角度(°)

        2,200円

        ( 2,420円 )
        1個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        10ダイヤ1ダイヤモンド4989999424348299-54502.29-0

        DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました