(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP電着小径ダイヤ&CBNバー

SP電着小径ダイヤ&CBNバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,300円 ~ 4,289円
税込価格
3,630円 ~ 4,718円

【特長】・シャンクネック部を硬化処理し、研削量、耐久性が向上しました。・仕上げ...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    電着バー
  • 種類:
    単品
  • 粒度(#):
    325
  • 形状:
    円筒型
  • 材質/砥材:
    ダイヤ
  • 軸径(mm):
    3
  • 砥粒:
    ダイヤモンド
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 最高使用回転数(rpm):
    60000
  • 軸長(mm):
    13
  • 刃長(mm):
    3
  • 全長(mm):
    50
  • 質量(g):
    8
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 特長:
    シャンクネック部を硬化処理し、当社従来品に比べ研削量、耐久性が向上しました。仕上げ研削に最適です。切れ味が良く、低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや熱によるゆがみを最小限に抑えることができます。
  • 用途:
    ダイヤモンド:硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、ガラス、石材、シリコンなど)に適します。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
刃径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4560264424944
311-1776
0.5

1個

4,289( 4,718円 )

4日目

4560264424951
311-1784
0.6

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

4560264424968
311-1792
0.7

1個

4,289( 4,718円 )

1日目

4560264424975
311-1806
0.8

1個

4,289( 4,718円 )

1日目

4560264424982
311-1814
0.9

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

4560264424999
311-1822
1

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンクネック部を硬化処理し、研削量、耐久性が向上しました。
・仕上げ研削に最適です。
・切れ味が良く、低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや熱によるゆがみを最小限に抑えることができます。
・精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
・電子部品、機械部品、治具、自転車部品、金型等の精密グラインダ研削から、内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
【用途】
・ダイヤモンド:硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、ガラス、石材、シリコンなど)に適します。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸径(シャンク):φ3.0
 
SP電着小径ダイヤ&CBNバー 仕様04

型番:11853~11858

 

硬化処理による剛性・耐久力アップ

SP電着小径ダイヤ&CBNバー 仕様01
  • シャンクネック部を硬化処理S(Stiffening Processing)
  • 従来品に比べ研削量、耐久性がアップしました。仕上げ研削に最適です。

規格表

※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

SP電着小径ダイヤ&CBNバー 規格表01

性能・試験情報

加重に対する変化

SP電着小径ダイヤ&CBNバー 仕様02

SPダイヤ

SP電着小径ダイヤ&CBNバー 仕様03

従来品

使用方法・使用事例

使用方法

SP電着小径ダイヤ&CBNバー 使用例01

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP電着小径ダイヤ&CBNバー

SP電着小径ダイヤ&CBNバー

    電着ダイヤモンドバー

    電着ダイヤモンドバー

      ナカニシ 内研用極小径電着ダイヤモンド・CBNバー

      ナカニシ 内研用極小径電着ダイヤモンド・CBNバー

        電着ダイヤモンドバー/CBNバー

        電着ダイヤモンドバー/CBNバー

          SP電着CBNバー 軸径3MM

          SP電着CBNバー 軸径3MM

            電着ダイヤモンドバー/CBNバー シャンク軸径3mm

            電着ダイヤモンドバー/CBNバー シャンク軸径3mm

              電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径6mm

              電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径6mm

                ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

                ナカニシ 電着ダイヤモンドバー・CBNバー

                  電着ダイヤモンド・CBNバー

                  電着ダイヤモンド・CBNバー

                    電着ダイヤモンドバー(Φ3スチールシャンク)

                    電着ダイヤモンドバー(Φ3スチールシャンク)

                      クラフトダイヤモンドバー

                      クラフトダイヤモンドバー

                        焼結ダイヤモンドバー

                        焼結ダイヤモンドバー

                          電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0

                          電着 クラフトダイヤモンドバー 軸径φ3.0

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ HONGIA ナカニシ ミニター ナカニシ
                            通常価格 3,300円 1,800円 1,799円 1,800円 3,300円 1,700円 2,400円 4,424円 1,700円 9,030円 3,000円 6,980円 2,796円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            分類 電着バー 電着バー 電着バー - 電着バー - - - - 電着バー - - 電着バー
                            種類 単品 単品 単品 - 単品 - - - - - - - 単品
                            粒度(#) 325 - - - - - - - - - - - -
                            形状 円筒型 円筒型 円筒型 - 円筒型 - - - - - - - -
                            材質/砥材 ダイヤ ダイヤ CBN - - - - - - ダイヤ - - ダイヤ

                            SP電着小径ダイヤ&CBNバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました