(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
  • 数量スライド割引

PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)【10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
2,491円 ~ 3,009円
税込価格
2,740円 ~ 3,310円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・焼き入れ鋼、調質材用です
・WA(ホワイトアランダム)より靭性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れているため、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。また、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます
【用途】
・最適:炭素鋼(焼き入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品。適:炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)

PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金属部品のバリ取りなど
    評価 5.0満足度:5.02023/02/28
    ピンクは鉄部品用となっているので主に鉄系に使用してます。砥石は価格が安いですが摩耗するので一部分が凹まないよう気を付けながら使ってます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属加工(切削)用
    評価 4.0満足度:4.02022/09/30
    この商品は自社で金属加工用に使用しています。具体的にはリューターに取り付けて金属を削っているものです。使い心地というか、加工の感じは可もなく不可もなくといったところです。切削用のものとしては普通に使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鉄部品の削り
    評価 5.0満足度:5.02022/09/29
    鉄部品のバリや手作業での形状修正などに役立ってます。ピンク色は主に鉄部品に適してると思われます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)

PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)

      WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

      WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

        WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

        WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

          精密砥石 SA砥粒 軸径3mm

          精密砥石 SA砥粒 軸径3mm

            軸付砥石6mm軸

            軸付砥石6mm軸

              セラゴム砥石

              セラゴム砥石

                砥石 軸径2.34mm

                砥石 軸径2.34mm

                  軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm

                  軸付砥石(ブラック砥石) 軸径3mm

                    A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)

                    A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)

                      軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド

                      軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド

                        A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

                        A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

                          セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

                          セパレートロングシャフトゴム砥石 WAミディアム

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミニター 日本精密機械工作 ミニター ミニター ミニター トラスコ中山 エフエスケー トラスコ中山 ミニター
                            通常価格 2,491円 1,936円 1,715円 2,315円 5,229円 2,050円 3,504円 2,310円 3,584円 2,177円 6,291円 1,606円 2,920円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 円筒 - - - 円筒 - 円筒 - 円筒 - 円筒 - 円筒
                            種類 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石
                            砥粒 PA PA WA WA A WA - - A A WA A WA
                            軸径(mm) 3 6 6 3 3 6 - 2.34 3 3 3 6 M1.7
                            砥石長(mm) 13 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。