(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,715円 ~ 3,826円
税込価格
1,887円 ~ 4,209円

【特長】・焼き入れ鋼、調質材用です・硬度が高く、靭性がやや低いWA砥材で作られ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    砥石
  • 粒度(#):
    60
  • 砥粒:
    WA
  • 軸径(mm):
    6
  • 適合材質:
    炭素鋼 / 一般鋼
  • 材質1:
    軸:スチール(S45C)
  • 特長:
    焼き入れ鋼、調質材用です。硬度が高く、靭性がやや低いWA砥材で作られている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼などを目づまりが少なく研削できます。また、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
  • 用途:
    高硬度WA(赤)軸付砥石。
  • 使用工具:
    マイクログラインダー、電気ドリル。
  • 最適用材質:
    炭素鋼(焼き入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品。
  • 適用材質:
    炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)。

(i)ご注意

  • 商品の代表画像はMO-460Pです。

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

型番
形状
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
軸長(mm)
幅(mm)
質量(g)
形状詳細
最高使用回転数(rpm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
円筒
6
13
4989999143089
126-6497
38
-
90.000
-
102000
10

1パック

10個入り

3,190( 3,509円 )

1日目

円筒
10
13
4989999143119
126-6527
38
-
110.000
-
81000
10

1パック

10個入り

3,826( 4,209円 )

1日目

円筒
10
19
4989999143126
126-6535
36
-
120.000
-
68000
10

1パック

10個入り

3,325( 3,658円 )

1日目

円筒
13
16
4989999143157
126-6560
36
-
150.000
-
69600
10

1パック

10個入り

3,406( 3,747円 )

1日目

円筒
13
25
4989999143171
126-6586
36
-
180.000
-
59000
10

1パック

10個入り

3,631( 3,994円 )

1日目

円筒
16
16
4989999143188
126-6594
36
-
180.000
-
55200
10

1パック

10個入り

3,007( 3,308円 )

1日目

一部当日出荷可能

コーン
16
32
4989999143195
126-6608
38
32
105.000
トンガリ
47000
10

1パック

5個入り

2,244( 2,468円 )

1日目

円筒
16
32
4989999143201
126-6616
36
-
135.000
-
33600
10

1パック

5個入り

1,926( 2,119円 )

1日目

円筒
19
19
4989999143218
126-6624
38
-
125.000
-
42400
10

1パック

5個入り

1,715( 1,887円 )

1日目

円筒
19
25
4989999143225
126-6632
38
-
150.000
-
34400
10

1パック

5個入り

1,926( 2,119円 )

1日目

コーン先丸
19
28
4989999143232
126-6641
38
-
105.000
-
44800
10

1パック

5個入り

2,476( 2,724円 )

1日目

コーン先丸
19
38
4989999143249
126-6659
36
-
115.000
-
35800
10

1パック

5個入り

2,400( 2,640円 )

1日目

円筒
19
38
4989999143256
126-6667
36
-
190.000
-
25600
10

1パック

5個入り

1,977( 2,175円 )

1日目

砲弾
19
38
4989999143263
126-6675
36
-
170
-
25600
10

1パック

5個入り

2,400( 2,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

円筒
25
25
4989999143287
126-6691
38
-
200.000
-
25600
10

1パック

5個入り

1,995( 2,195円 )

1日目

円筒
25
38
4989999143294
126-6705
36
38
290.000
-
19200
10

1パック

5個入り

2,197( 2,417円 )

1日目

コーン先丸
25
50
4989999143300
126-6713
36
50
220.000
19000
10

1パック

5個入り

2,498( 2,748円 )

1日目

砲弾
25
50
4989999143317
126-6721
36
50
310.000
-
13600
10

1パック

5個入り

2,940( 3,234円 )

1日目

ソロバン
32
8
4989999143324
126-6730
36
8
115.000
-
29800
10

1パック

5個入り

3,358( 3,694円 )

1日目

円盤
32
10
4989999143331
126-6748
38
10
150.000
29800
10

1パック

5個入り

1,765( 1,942円 )

2日目

一部当日出荷可能

コーン先丸
32
32
4989999143348
126-6756
36
-
210.000
-
25400
10

1パック

5個入り

3,358( 3,694円 )

1日目

円筒
32
32
4989999143355
126-6764
36
-
370.000
-
19600
10

1パック

5個入り

2,002( 2,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼き入れ鋼、調質材用です
・硬度が高く、靭性がやや低いWA砥材で作られている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼などを目づまりが少なく研削できます。また、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります
【用途】
・使用工具:マイクログラインダー、電気ドリル
・高硬度WA(赤)軸付砥石。最適:炭素鋼(焼き入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品。適:炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)

(i)ご注意

  • 商品の代表画像はMO-460Pです。

商品情報

図面

MO-143P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面1

MO-263P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面2

MO-301P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面3

MO-341P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面4

MO-381P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面5

MO-403P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面6

MO-461P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面7

MO-501P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面8

MO-521P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面9

MO-540P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面10

MO-580P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面11

MO-581P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面12

MO-582P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面13

MO-681P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面14

MO-800P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面15

MO-801P

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  図面16

使用方法・使用事例

使用方法

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)【5~10個入り】  取扱説明書
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)

    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

      WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

      WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)

        PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)

        PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業

          ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,用途:入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業

            軸付砥石 高硬度鋼用

            軸付砥石 高硬度鋼用

              A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)

              A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)

                PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)

                PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)

                  軸付砥石 PA砥粒

                  軸付砥石 PA砥粒

                    高耐久性軸付砥石(軸径3mm)

                    高耐久性軸付砥石(軸径3mm)

                      ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

                      ゴム軸付砥石(軸径3mm)砲弾型,入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に使用

                        ムラキ 軸付砥石 TFシリーズ

                        ムラキ 軸付砥石 TFシリーズ

                          超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

                          超高耐久ゴム軸付砥石(軸径3mm)圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 大和化成 トラスコ中山
                            通常価格 1,715円 1,606円 2,315円 1,936円 2,848円 4,565円 2,177円 2,491円 182円 3,003円 2,341円 586円 4,251円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   当日出荷可能
                            種類 砥石 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 ゴム砥石
                            粒度(#) 60 - - 60 220 - - - - - 120 - 220
                            砥粒 WA A WA PA - - A PA - - - - -
                            軸径(mm) 6 6 3 6 3 - 3 3 3 3 3 - 3
                            適合材質 炭素鋼 / 一般鋼 炭素鋼 / 一般鋼 / 鋳物 炭素鋼 / 一般鋼 炭素鋼 / 一般鋼 - - 炭素鋼 / 一般鋼 / 鋳物 炭素鋼 / 一般鋼 - - - - -

                            WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            金属部品の研削
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/09
                            特に目詰まりもなく普通に使えています。ほかの形状と揃えて使い分けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            針布の長さ調整に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/05
                            針布の長さを調整する目的で使用しました。針布をしっかり固定すれば軸付砥石でも十分に加工できました。ただ、φ32のものを使いましたが、消耗が早く、一部で脱硫が目立ちました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接部材のバラシに
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/12
                            屋外現場で溶接された部材をバラすのに使用しました。
                            軸付砥石は、良く砕けてしまうものがありますが、こちらは丈夫で使いやすかったです。
                            ハンディのドレッサーと併用すると砥石のカドだしが出来るので、用途が広がり使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました