(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pHメーター 電極交換可能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pHメーター 電極交換可能

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,081円
税込単価
13,289円

【特長】・電極交換可能なペンタイプpH計です。・ぬれた手でも操作可能です。(J...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    pHメーター
  • 測定範囲(pH):
    2.00~12.00
  • トラスココード:
    300-0010
  • 奥行(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    42
  • 幅(mm):
    37
  • 質量(g):
    77
  • 特長:
    電極交換可能なペンタイプpH計です。
  • 電源:
    コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
  • 用途:
    食品の醗酵や養殖漁場などの水質管理に。 ビルメンテナンスの水質検査に。
  • 測定精度:
    0.2pH、±0.6℃(at20~30℃)、±0.8℃(左記以外)
  • 分解能(pH):
    0.01
  • 温度測定範囲(℃):
    0~50
  • 温度分解能(℃):
    0.1

型番

SK-610PH2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-610PH2

1個

12,081( 13,289円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電極交換可能なペンタイプpH計です。
・ぬれた手でも操作可能です。(JIS C0920 IPX4)
・上段に「pH」下段に「温度」同時表示ができます。
【用途】
・食品の醗酵や養殖漁場などの水質管理に。
・ビルメンテナンスの水質検査に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

pHメーター 電極交換可能の型番SK-610PH2のページです。
型番SK-610PH2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pHメーター 電極交換可能

pHメーター 電極交換可能

    佐藤 ポケットタイプpH計 SK-632PH (6420-00)

    佐藤 ポケットタイプpH計 SK-632PH (6420-00)

      堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)

      堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)

        ペン型デジタル導電率計 PCD-431

        ペン型デジタル導電率計 PCD-431

          堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)

          堀場 コンパクト塩分計(硝酸イオン)

            コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11

            コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin-K-11

              ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

              ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)

                堀場 コンパクトナトリウムイオンメータ

                堀場 コンパクトナトリウムイオンメータ

                  メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 堀場製作所 マザーツール 堀場製作所 堀場製作所 A-Gas Japan(旧FUSO) 堀場製作所
                  通常価格 12,081円 12,113円 36,377円 13,691円 36,377円 36,377円 10,549円 36,377円
                  通常出荷日 1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   8日目   5日目  
                  商品タイプ pHメーター - 塩分計 導電率計 酸度計 水質計 pHメーター 水質計
                  測定範囲(pH) 2.00~12.00 - - - - - 0~14 -
                  トラスココード 300-0010 - - - - - - -
                  奥行(mm) 150 - - - - - - -
                  高さ(mm) 42 - - - - - - -

                  pHメーター 電極交換可能のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました