(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D-50M
自動台はかり(取引証明用) アナログダイハカリ デジタルダイハカリ

自動台はかり(取引証明用) D-50M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
191,159円
税込単価
210,275円

【特長】・大きく見やすい目盛板を採用しています。【用途】・工場。・厨房。・防爆...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    264
  • 計量皿寸法W(mm):
    380
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 材質1:
    鉄製塗装
  • 全高(mm):
    1255
  • 検定:
    国家検定品

Loading...

D-50M の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
トラスココード
質量(g)
センサー方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-50M

50000
100
-
239-0329
22000
ばね方式

1個

191,159( 210,275円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きく見やすい目盛板を採用しています。
【用途】
・工場。
・厨房。
・防爆危険工場。
・体重計。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

D-50Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動台はかり(取引証明用)の型番D-50Mのページです。
型番D-50Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動台はかり(取引証明用)

自動台はかり(取引証明用)

    小型自動台はかりDシリーズ

    小型自動台はかりDシリーズ

      フックスケールミニ(検定付)

      フックスケールミニ(検定付)

        GS-500 プロスケール 5kg

        GS-500 プロスケール 5kg

          上皿はかり(取引証明用)

          上皿はかり(取引証明用)

            デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

            デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

              防塵防水クレーンスケール“コスモクリーンメイト”

              防塵防水クレーンスケール“コスモクリーンメイト”

                Uスケール

                Uスケール

                  台はかりBTシリーズ

                  台はかりBTシリーズ

                    本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

                    本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

                      デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ

                      デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ

                        簡易自動はかり ほうさく 取引証明以外用

                        簡易自動はかり ほうさく 取引証明以外用

                          分離スタンド

                          分離スタンド

                            メーカー 大和製衡 大和製衡 クボタ計装 ドリテック 大和製衡 トラスコ中山 守隨本店 クボタ計装 大和製衡 大和製衡 エー・アンド・デイ シンワ測定 寺岡精工
                            通常価格 191,159円 183,512円 140,590円 5,040円 8,400円 8,340円 511,380円 423,780円 191,159円 503,880円 6,113円 18,480円 36,719円
                            通常出荷日 5日目   5日目   8日目   4日目   1日目~   1日目   6日目~   19日目   5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目  
                            主要用途 はかり はかり カウンティングスケール はかり - はかり はかり - はかり はかり はかり はかり 周辺機器
                            種類 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 オプション
                            計量皿形状 角皿 角皿 - 角皿 - - - - - 角皿 角皿 角皿 -
                            乾電池対応 無し - 有り 有り - 有り 有り - 無し 有り 有り - -
                            パソコン接続機能 無し(接続不可) - - 無し(接続不可) - - 無し(接続不可) - 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) - -

                            自動台はかり(取引証明用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D-100M
                            D-20M
                            D-20MZ
                            D-50MZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            JANコード トラスココード 質量(g) センサー方式

                            191,159円

                            ( 210,275円 )
                            1個 -

                            5日目

                            100000200-239-031122000ばね方式

                            201,220円

                            ( 221,342円 )
                            1個 -

                            5日目

                            20000504979916012109838-406122000-

                            204,517円

                            ( 224,969円 )
                            1個 -

                            5日目

                            20000504979916012116838-406224000-

                            194,464円

                            ( 213,910円 )
                            1個 -

                            5日目

                            500001004979916012147838-406624000-

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました