(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
80,650円
税込単価
88,715円

【特長】・定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています・加算式・減算式ラ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿寸法D(mm):
    500
  • 計量皿寸法W(mm):
    350
  • 質量(g):
    13000
  • 材質1:
    ステンレス製(SUS304)
  • 検定:
    対象外
  • センサー方式:
    ロードセル方式

型番

DP-6701N-60 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
乾電池対応
パソコン接続機能
プリンター接続機能
防塵・防水機能
JANコード
トラスココード
使用温度範囲(℃)
全高(mm)
保護等級
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-6701N-60

60000
10
角皿
有り
有り
有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
有り
4979916835401
337-0914
-10~+40
795~802
IP65
単1乾電池×4本(付属)、ACアダプター(別売)

1個

80,650( 88,715円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています
・加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています
・マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です
・防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)
・「自動風袋引き機能」を標準搭載しています
・無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます
【用途】
・定量詰め、ランク選別、欠品チェックに
【材質】
・ステンレス製(SUS304)

カタログ

 

Loading...

DP-6701N-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)の型番DP-6701N-60のページです。
型番DP-6701N-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

    デジタル台はかり(取引証明用)

    デジタル台はかり(取引証明用)

      デジタル防水はかり

      デジタル防水はかり

        デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

        デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

          イシダ デジタル防水台秤 IWB

          イシダ デジタル防水台秤 IWB

            無線プリンタ/印字用紙

            無線プリンタ/印字用紙

              高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

              高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

                デジタル防水台秤 IWX-S

                デジタル防水台秤 IWX-S

                  防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ

                  防塵・防水はかり チェックスケール FS-iシリーズ

                    高精度音叉式電子天びん

                    高精度音叉式電子天びん

                      イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS

                      イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS

                        メーカー 大和製衡 大和製衡 カスタム エー・アンド・デイ イシダ 大和製衡 新光電子 イシダ エー・アンド・デイ イシダ イシダ
                        通常価格 80,650円 101,480円 16,250円 7,017円 121,019円 830円 720,000円 150,385円 62,433円 75,931円 200,857円
                        通常出荷日 4日目   5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   19日目   5日目   2日目   5日目   5日目  
                        主要用途 はかり はかり はかり はかり - 周辺機器 - - はかり はかり -
                        種類 本体 本体 本体 本体 - - - - 本体 本体 -
                        計量皿寸法D(mm) 500 - 190 - - - - - - - -
                        計量皿寸法W(mm) 350 - 230 - - - - - - - -
                        質量(g) 13000 14000 - - - - - - - - -

                        防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました