(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSDX-4
置き針付上皿はかり(取引証明用) ジドウハカリ

置き針付上皿はかり(取引証明用) JSDX-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,098円
税込単価
12,208円

【特長】・定量詰めに便利な置き針が付いています。・ワイドな平皿です。・取引証明...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    217
  • 計量皿寸法W(mm):
    217
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 奥行(mm):
    274
  • 高さ(mm):
    266
  • 載皿寸法(mm):
    217×217
  • 幅(mm):
    217
  • 質量(g):
    2700.0
  • 材質1:
    本体外装:鋼板
  • 材質2:
    目盛カバー:PS(スチロール)
  • 検定:
    国家検定品(旧検則適合品)
  • センサー方式:
    ばね方式

Loading...

JSDX-4 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSDX-4

4000
10
4979916735213
336-0563

1個

11,098( 12,208円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定量詰めに便利な置き針が付いています。
・ワイドな平皿です。
・取引証明用としてご使用いただけます。
【用途】
・定量詰め作業に威力を発揮します。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

JSDX-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

置き針付上皿はかり(取引証明用)の型番JSDX-4のページです。
型番JSDX-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

置き針付上皿はかり(取引証明用)

置き針付上皿はかり(取引証明用)

    デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ

    デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ

      分析天びん AUシリーズ

      分析天びん AUシリーズ

        高感度上皿天びん HS型 本体のみ

        高感度上皿天びん HS型 本体のみ

          デジタル台はかり(取引証明用)

          デジタル台はかり(取引証明用)

            上皿天びん MS型 分銅付

            上皿天びん MS型 分銅付

              パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

              パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

                自動上皿天びん US型

                自動上皿天びん US型

                  上皿天びん MS型 本体のみ

                  上皿天びん MS型 本体のみ

                    枕型分銅(ステンレス)

                    枕型分銅(ステンレス)

                      円盤分銅(ステンレス製)M1級

                      円盤分銅(ステンレス製)M1級

                        上皿はかり(取引証明用)

                        上皿はかり(取引証明用)

                          枕型分銅(鋳鉄)

                          枕型分銅(鋳鉄)

                            メーカー 大和製衡 エー・アンド・デイ 島津製作所 村上衡器 大和製衡 村上衡器 エー・アンド・デイ 村上衡器 村上衡器 新光電子 新光電子 大和製衡 新光電子
                            通常価格 11,098円 6,113円 138,763円 41,688円 101,480円 17,400円 237,267円 56,062円 14,366円 15,819円 4,527円 8,400円 10,338円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   7日目   11日目   7日目   10日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   15日目  
                            主要用途 はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり はかり - - - -
                            種類 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - - -
                            計量皿形状 角皿 角皿 - 丸皿 - 丸皿 - 丸皿 丸皿 - - - -
                            乾電池対応 無し 有り - - 有り - 無し - - - - - -
                            パソコン接続機能 無し(接続不可) 無し(接続不可) - - 無し(接続不可) - 有り - - - - - -

                            置き針付上皿はかり(取引証明用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSDX-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            JANコード トラスココード

                            15,023円

                            ( 16,525円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            200054979916735206336-0555

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました