(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YSM-500
上皿はかり(取引証明用) ジドウハカリ

上皿はかり(取引証明用) YSM-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
9,157円
税込単価
10,073円

【特長】・大きく見やすい目盛板、大きな物も計りやすい、ワイドな平皿仕様です。(...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体外装:鋼板
  • 材質2:
    目盛カバー:PS(スチロール)

型番

YSM-500 解除

Loading...

YSM-500 の仕様・寸法情報

型番
主要用途
種類
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
乾電池対応
パソコン接続機能
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
プリンター接続機能
防塵・防水機能
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
検定
センサー方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YSM-500

はかり
本体
500
2
角皿
無し
無し(接続不可)
160
160
無し(接続不可)
無し
4979916672303
107-4202
219
213
160
1400
国家検定品(旧検則適合品)
ばね方式

1個

9,157( 10,073円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きく見やすい目盛板、大きな物も計りやすい、ワイドな平皿仕様です。(YSDシリーズ)
【用途】
・取引証明用(国家検定品)。
・荷物の受け入れ、出荷工程で使えます。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

YSM-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上皿はかり(取引証明用)の型番YSM-500のページです。
型番YSM-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上皿はかり(取引証明用)

上皿はかり(取引証明用)

    円盤分銅(ステンレス製)M1級

    円盤分銅(ステンレス製)M1級

      円盤分銅(ステンレス製)F2級

      円盤分銅(ステンレス製)F2級

        上皿自動はかり(計量皿 角皿)

        上皿自動はかり(計量皿 角皿)

          防水型上皿型重量はかり(取引証明用)

          防水型上皿型重量はかり(取引証明用)

            自動台はかり(取引証明用)

            自動台はかり(取引証明用)

              簡易自動はかり ほうさく 取引証明以外用

              簡易自動はかり ほうさく 取引証明以外用

                50kg(200g) 上皿はかり

                50kg(200g) 上皿はかり

                  基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

                  基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

                    JISマーク付OIML型円筒分銅

                    JISマーク付OIML型円筒分銅

                      レタースケールセレクターSLSシリーズ

                      レタースケールセレクターSLSシリーズ

                        ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

                        ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

                          枕型分銅(ステンレス)

                          枕型分銅(ステンレス)

                            メーカー 大和製衡 新光電子 新光電子 シンワ測定 イシダ 大和製衡 シンワ測定 エスコ 新光電子 新光電子 大和製衡 エー・アンド・デイ 新光電子
                            通常価格 8,400円 4,527円 6,000円 10,056円 36,989円 191,159円 18,480円 27,300円 6,400円 13,991円 3,389円 54,533円 15,819円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   10日目   4日目   16日目   10日目~  
                            材質1 本体外装:鋼板 - - - - 鉄製塗装 - - - - P.S樹脂 - -
                            材質2 目盛カバー:PS(スチロール) - - - - - - - - - - - -

                            上皿はかり(取引証明用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            農作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/19
                            いつも肥料を計ったり、収穫物の重さを計ったりするのに使用している。
                            メモリも見やすいし、物も安定して載せられるからいいです。
                            使用歴9年。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料を計るため
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/16
                            重い材料を計るために購入致しました。

                            メモリが見やすく使いやすいです。

                            再現性にも問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YSD-12
                            YSD-2
                            YSD-20
                            YSD-30
                            YSD-4
                            YSD-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主要用途 種類 ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            計量皿形状 乾電池対応 パソコン接続機能 計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            プリンター接続機能 防塵・防水機能 JANコード トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g) 検定 センサー方式

                            14,000円

                            ( 15,400円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            はかり本体1200050角皿無し無し(接続不可)217217無し(接続不可)無し4979916645031107-43342742662172800国家検定品(旧検則適合品)ばね方式

                            14,000円

                            ( 15,400円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            はかり本体20005角皿無し無し(接続不可)217217無し(接続不可)無し4979916642030107-43002742662172800国家検定品(旧検則適合品)ばね方式

                            15,781円

                            ( 17,359円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            はかり本体2000050角皿無し無し(接続不可)250250無し(接続不可)無し4979916646014107-43422862652503700国家検定品(旧検則適合品)ばね方式

                            30,000円

                            ( 33,000円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            はかり本体30000100角皿無し無し(接続不可)303303無し(接続不可)無し4979916647011107-43513463583038100国家検定品(旧検則適合品)ばね方式

                            13,879円

                            ( 15,267円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            はかり本体400010角皿無し無し(接続不可)217217無し(接続不可)無し4979916643037107-43182742662172800国家検定品(旧検則適合品)ばね方式

                            40,000円

                            ( 44,000円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            はかり本体50000200角皿無し無し(接続不可)303303無し(接続不可)無し4979916648018107-43693463583038100国家検定品(旧検則適合品)ばね方式

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました