(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプター

デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,646円
税込単価
2,911円

【特長】質量が162gで、DS-500N用のACアダプターです。

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    オプション
  • トラスココード:
    308-4680
  • 質量(g):
    162
  • 電圧(V):
    100

型番

UDS-500NAC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDS-500NAC

1個

2,646( 2,911円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
質量が162gで、DS-500N用のACアダプターです。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

UDS-500NACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプターの型番UDS-500NACのページです。
型番UDS-500NACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプター

デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプター

    デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ステンレス皿

    デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ステンレス皿

      ヤマト デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿

      ヤマト デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿

        エスコ 電子天秤 EA715CA

        エスコ 電子天秤 EA715CA

          ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー

          ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー

            コンパクトスケール

            コンパクトスケール

              ヤマト 普及型上皿はかり PCカバー

              ヤマト 普及型上皿はかり PCカバー

                ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラス

                ヤマト 特大型上皿自動はかり 丸ガラス

                  ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー

                  ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー

                    外部コントローラ AD-8922A

                    外部コントローラ AD-8922A

                      コンパレータブザー

                      コンパレータブザー

                        ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー

                        ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー

                          メーカー 大和製衡 大和製衡 大和製衡 エスコ 大和製衡 エスコ 大和製衡 大和製衡 大和製衡 エー・アンド・デイ 島津製作所 大和製衡
                          通常価格 2,646円 1,908円 3,663円 54,540円 1,500円 13,380円 1,578円 2,151円 1,384円 20,624円 24,623円 1,578円
                          通常出荷日 1日目   1日目   4日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   4日目   5日目~   10日目   7日目  
                          主要用途 はかり はかり - - 周辺機器 はかり - 周辺機器 周辺機器 はかり はかり -
                          種類 オプション オプション - - オプション 本体 - オプション オプション - オプション -
                          トラスココード 308-4680 308-4671 - - 838-4614 - 838-4462 838-4436 838-4617 - - 838-4441
                          質量(g) 162 236 - - 76.000 - 115.000 242.000 40.000 - - 122.000
                          電圧(V) 100 - - - - - - - - - - -

                          デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプターのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました