【特長】・指示計はステンレスケースで、IP67相当品です。・ステンレス製で耐食...
Loading...
【特長】
・指示計はステンレスケースで、IP67相当品です。
・ステンレス製で耐食性に優れ、食品加工、化学薬品などの業界で多く使われています。
・明るく見やすい大型蛍光表示管を採用しています。
・本体部は防じん防水品です。
TT-1-SUS-1500X1500で型番確定
デジタル台はかり(取引証明用)“ザ・スインSUS”の型番TT-1-SUS-1500X1500のページです。
型番TT-1-SUS-1500X1500に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TT-1-SUS-1000X1000 |
TT-1.5-SUS-1000X1000 |
TT-1.5-SUS-1200X1200 |
TT-1.5-SUS-1500X1500 |
TT-2-SUS-1000X1000 |
TT-2-SUS-1200X1200 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ひょう量 (g) | 最小表示 (g) | トラスココード | 載台寸法(mm) | 全高(mm) | 質量(g) | 材質1 | 検定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926,807円 ( 1,019,488円 ) | 1個 | あり | 10日目 | 1000000 | 500 | 461-9412 | 1000×1000 | 130 | 140000 | 秤量部:SS●表示部:ステンレス製ケース | 国家検定品(新検則適合品) | |
945,720円 ( 1,040,292円 ) | 1個 | あり | 10日目 | 1500000 | 500 | 461-9382 | 1000×1000 | 130 | 140000 | 秤量部:SS●表示部:ステンレス製ケース | 国家検定品(新検則適合品) | |
1,040,292円 ( 1,144,321円 ) | 1個 | あり | 10日目 | 1500000 | 500 | 461-9391 | 1200×1200 | 130 | 170000.0 | 秤量部:SS●表示部:ステンレス製ケース | 国家検定品(新検則適合品) | |
1,201,065円 ( 1,321,172円 ) | 1個 | あり | 10日目 | 1500000 | 500 | 461-9404 | 1500×1500 | 145 | 300000.0 | 秤量部:SS●表示部:ステンレス製ケース | 国家検定品(新検則適合品) | |
1,040,292円 ( 1,144,321円 ) | 1個 | あり | 10日目 | 2000000 | 1000 | 461-9447 | 1000×1000 | 145 | 170000.0 | 秤量部:SS●表示部:ステンレス製ケース | 国家検定品(新検則適合品) | |
1,106,493円 ( 1,217,142円 ) | 1個 | あり | 10日目 | 2000000 | 1000 | 461-9455 | 1200×1200 | 145 | 200000.0 | 秤量部:SS●表示部:ステンレス製ケース | 国家検定品(新検則適合品) |