(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WLS-H-5
耐熱型ワイヤレスクレーンスケール“コロナ7” ホイストスケール

耐熱型ワイヤレスクレーンスケール“コロナ7” WLS-H-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,076,219円
税込単価
2,283,841円

【特長】・1600℃の溶湯上の使用に耐える電子式高精度吊はかりです。・計量しな...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 奥行(mm):
    395
  • 幅(mm):
    650
  • 特長:
    1600℃の溶湯上の使用に耐える電子式高精度吊はかりです。計量しながら移動できるので作業時間の削減を実現します。固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。
  • 検定:
    対象外
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 電源:
    DC6V鉛バッテリー(バッテリーチャージャー付属・連続使用時間40時間)

型番

WLS-H-5 解除

Loading...

WLS-H-5 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
本体寸法(mm)
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WLS-H-5

5000000
2000
395×764×965
460-4121
165000.0
965

1個

2,076,219( 2,283,841円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1600℃の溶湯上の使用に耐える電子式高精度吊はかりです。
・計量しながら移動できるので作業時間の削減を実現します。
・固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。
・鋳物工場において使用しながら移動できます。
・鋳物製品の品質向上に貢献しています。
【用途】
・鋳造業界などの高温の場所での計量。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

WLS-H-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱型ワイヤレスクレーンスケール“コロナ7”の型番WLS-H-5のページです。
型番WLS-H-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱型ワイヤレスクレーンスケール“コロナ7”

耐熱型ワイヤレスクレーンスケール“コロナ7”

    防塵防水クレーンスケール“コスモクリーンメイト”

    防塵防水クレーンスケール“コスモクリーンメイト”

      Uフレームスケール“ニューダービーM”(アルミタイプ)

      Uフレームスケール“ニューダービーM”(アルミタイプ)

        校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ

        校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ

          高精度音叉式電子天びん

          高精度音叉式電子天びん

            コラム型ステンレス製ロードセル LCC11シリーズ

            コラム型ステンレス製ロードセル LCC11シリーズ

              防水・防塵直示式ホイストスケール(検定無)

              防水・防塵直示式ホイストスケール(検定無)

                GS-500 プロスケール 5kg

                GS-500 プロスケール 5kg

                  枕型分銅(鋳鉄製)M1級

                  枕型分銅(鋳鉄製)M1級

                    検定付きはかり 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPRシリーズ

                    検定付きはかり 校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPRシリーズ

                      GS-510 プロスケール 10kg

                      GS-510 プロスケール 10kg

                        防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ

                        防塵・防水型中量級天びん GF-Kシリーズ

                          小型自動台はかりDシリーズ

                          小型自動台はかりDシリーズ

                            メーカー 守隨本店 守隨本店 守隨本店 エー・アンド・デイ イシダ エー・アンド・デイ クボタ計装 ドリテック 新光電子 エー・アンド・デイ ドリテック エー・アンド・デイ 大和製衡
                            通常価格 1,890,452円 511,380円 367,258円 115,885円 75,931円 59,089円 332,533円 5,040円 40,507円 67,497円 8,425円 126,133円 183,512円
                            通常出荷日 10日目   6日目~   1日目~   5日目   5日目   5日目   8日目   4日目   1日目   5日目   4日目   5日目   5日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり - はかり はかり はかり はかり - はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体
                            乾電池対応 無し 有り 無し - 無し - 無し 有り - - 有り 無し -
                            パソコン接続機能 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) - 無し(接続不可) - 無し(接続不可) 無し(接続不可) - 有り 無し(接続不可) 有り -
                            プリンター接続機能 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) - 無し(接続不可) - 無し(接続不可) 無し(接続不可) - - 無し(接続不可) 有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり) -

                            耐熱型ワイヤレスクレーンスケール“コロナ7”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WLS-H-1
                            WLS-H-2
                            WLS-H-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            本体寸法
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 高さ(mm)

                            1,890,452円

                            ( 2,079,497円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1000000500395×764×868460-4091150000.0868

                            1,890,452円

                            ( 2,079,497円 )
                            1個 -

                            10日目

                            20000001000395×764×868460-4105155000.0868

                            1,890,452円

                            ( 2,079,497円 )
                            1個 -

                            10日目

                            30000002000395×764×917460-4113160000.0917

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました