(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

枕型分銅(鋳鉄製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

枕型分銅(鋳鉄製)

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
14,795円 ~ 28,000円
税込価格
16,275円 ~ 30,800円

【特長】・鉄製なので安価で現場の日常点検向きです。(毎年分銅の点検・校正が必要...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    鋳鉄
  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • 特長:
    鉄製なので安価で現場の日常点検向きです。(毎年分銅の点検・校正が必要です)
  • 材質詳細:
    ねずみ鋳鉄(表面処理:赤色塗装仕上げ)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

  • この商品は従来から国内で一般的に使われている分銅です。

【特長】
  • ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
  • 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 
  • 実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。

【用途】
  • はかりの定期的な校正や始業前の点検に使用いただけます。
  • はかりの点検を定期的に行う事ではかりの重量ズレを確認し正しい計量を行う事が出来ます。
  • 上皿てんびんでは測定時に面らを調べる時にも使用します。
 

【仕様】

表す量M1級(2級)分銅M2級(3級)分銅
20kgM1RF-20KM2RF-20K
10kgM1RF-10KM2RF-10K
5kgM1RF-5KM2RF-5K

外形図

枕型分銅(鋳鉄製) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

  • はかりの定期的な校正や始業前の点検に使用いただけます。
  • はかりの点検を定期的に行う事ではかりの重量ズレを確認し正しい計量を行う事が出来ます。
  • 上皿てんびんでは測定時に面らを調べる時にも使用します。
商品情報を表示

型番リスト

型番
表わす質量
精度等級
詳細タイプ
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
精度等級詳細
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5kg
2級
M1級
143
94
76
M1級(2級)
392-4475
5000

1個

17,811( 19,592円 )

1日目

10kg
2級
M1級
167
112
107
M1級(2級)
392-4459
10000

1個

22,000( 24,200円 )

1日目

20kg
2級
M1級
214
136
134
M1級(2級)
392-4467
20000

1個

28,000( 30,800円 )

1日目

5kg
3級
M2級
143
94
76
M2級(3級)
392-4530
5000

1個

14,795( 16,275円 )

1日目

10kg
3級
M2級
167
112
107
M2級(3級)
392-4513
10000

1個

17,953( 19,748円 )

1日目

20kg
3級
M2級
214
136
134
M2級(3級)
392-4521
20000

1個

24,596( 27,056円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製なので安価で現場の日常点検向きです。(毎年分銅の点検・校正が必要です)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

枕型分銅(鋳鉄製)

枕型分銅(鋳鉄製)

    ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

    ヤマト DP-7300PW/7310PW用マクラ

      デジタルソーラークッキングスケール SD-004

      デジタルソーラークッキングスケール SD-004

        10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

        10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

          TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

          TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

            ヤマト デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿

            ヤマト デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿

              30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

              30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

                エスコ 電子はかり EA715CB

                エスコ 電子はかり EA715CB

                  エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

                  エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

                    100kg(500g) デジタル台はかり

                    100kg(500g) デジタル台はかり

                      30kg( 20g) デジタルはかり

                      30kg( 20g) デジタルはかり

                        デジタルシャワープルーフはかりステンレス皿

                        デジタルシャワープルーフはかりステンレス皿

                          メーカー 新光電子 大和製衡 タニタ エスコ トラスコ中山 大和製衡 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ カスタム
                          通常価格 14,795円 7,070円 4,000円 12,209円 29,086円 3,663円 17,486円 8,784円 35,667円 15,310円 21,590円 1,843円
                          通常出荷日 1日目   4日目   8日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   1日目  
                          材質 鋳鉄 - - - ステンレス - - - - - - -
                          主要用途 周辺機器 - - - - - - - - - - -
                          種類 オプション - - - - - - - - - - -
                          特長 鉄製なので安価で現場の日常点検向きです。(毎年分銅の点検・校正が必要です) - - - - - - - - - - -
                          材質詳細 ねずみ鋳鉄(表面処理:赤色塗装仕上げ) - - - - - - - - - - -

                          枕型分銅(鋳鉄製)のレビュー

                          評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                          木製品の曲げ試験用に
                          評価 5.0満足度:5.02020/09/05
                          安く購入することができ大変助かりました。10Kも欲しかったのですが、欠品で手配ができないとのことで残念でした。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          簡易的な荷重測定に使用
                          評価 5.0満足度:5.02020/03/06
                          板のたわみ測定をしたくて購入。
                          プラスチック製の漬物石と迷いましたが、鉄製の方が落としても丈夫と思い、こちらを購入。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ロードセルの現場での簡易校正用に
                          評価 3.0満足度:3.02019/09/18
                          当社で製作している製品の中で、荷重を掛けて生産中の製品の検査をする装置があります。その装置で、荷重を検出する部品のロードセルを、現場で簡易に検査・校正できるように、検査装置付属品としてこちらの枕型分銅を2種類使用しました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました