(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

枕型分銅(鋳鉄製)M1級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M1RS-5K
枕型分銅(鋳鉄製)M1級 フンドウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,507円
税込単価
44,558円

【特長】・ステンレス製なのに価格がリーズナブルで錆びにくい利点を活かし、水・薬...

詳細情報を確認する

  • 精度等級:
    2級
  • 材質:
    ステンレス
  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    M1級
  • 精度等級詳細:
    M1級(2級)
  • 特長:
    ステンレス製なのに価格がリーズナブルで錆びにくい利点を活かし、水・薬品を多く使う環境(水産・食品・薬品)の現場で定期点検・検査に最適です。
  • 材質詳細:
    鋳造用ステンレス鋼(表面処理:鏡面バフ仕上げ)

型番

M1RS-5K 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 取り扱いや持ち運びが容易です。
  • 積み重ねも簡単です。
商品情報を表示

M1RS-5K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1RS-5K

5kg
130
90
78
-
392-4505
5000

1個

40,507( 44,558円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製なのに価格がリーズナブルで錆びにくい利点を活かし、水・薬品を多く使う環境(水産・食品・薬品)の現場で定期点検・検査に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

枕型分銅(鋳鉄製)M1級の型番M1RS-5Kのページです。
型番M1RS-5Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

枕型分銅(鋳鉄製)M1級

枕型分銅(鋳鉄製)M1級

    基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

    基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)

      円盤分銅(ステンレス製)M1級

      円盤分銅(ステンレス製)M1級

        円盤分銅(ステンレス製)F2級

        円盤分銅(ステンレス製)F2級

          分銅用SUSピンセット SPR-L

          分銅用SUSピンセット SPR-L

            分銅用SUSピンセット SPR-M

            分銅用SUSピンセット SPR-M

              OIML型円筒分銅

              OIML型円筒分銅

                高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ

                高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ

                  枕型分銅(鋳鉄製)

                  枕型分銅(鋳鉄製)

                    鋳鉄製まくら型分銅

                    鋳鉄製まくら型分銅

                      村上式上皿天びん M型 本体のみ

                      村上式上皿天びん M型 本体のみ

                        分銅用SUSピンセット SPR-S

                        分銅用SUSピンセット SPR-S

                          上皿天びん MS型 分銅付

                          上皿天びん MS型 分銅付

                            メーカー 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 新光電子 エー・アンド・デイ 新光電子 村上衡器 村上衡器 新光電子 村上衡器
                            通常価格 40,507円 6,400円 4,527円 6,000円 8,300円 6,700円 10,338円 8,421円 14,795円 9,494円 19,725円 4,500円 18,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   10日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   8日目   7日目  
                            精度等級 2級 - 2級 1級 - - - - - - - - -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス 非磁性ステンレス - - 非磁性ステンレス - 鋳鉄 鋳鉄 - - -
                            主要用途 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 周辺機器 - 周辺機器 - - 周辺機器 -
                            種類 オプション オプション オプション オプション - - 本体 - オプション - - - -
                            詳細タイプ M1級 - - - 1㎏~1g用(250mm) 200g~1g用(150mm) - - - - - 5g~1㎎用(105mm) -

                            枕型分銅(鋳鉄製)M1級のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M1RS-10K
                            M1RS-20K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表わす質量
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            69,776円

                            ( 76,754円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10kg1611101044582524082350392-448310000

                            80,886円

                            ( 88,975円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20kg210140120-392-449120000

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました