【特長】・フレームは丈夫で壊れにくい鋳物を使用した堅牢設計です。・IP65の保...
型番 |
ひょう量(g) |
最小表示(g) |
トラスココード |
奥行(mm) |
高さ(mm) |
幅(mm) |
保護等級 |
本体寸法(mm) |
質量(g) |
電源 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
500000
|
200
|
447-9611
|
351
|
432
|
308
|
IP65
|
308×317×432
|
20000.0
|
ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
| 1個 | 332,533円 295,588円 ( 325,147円 ) | 8日目 | |
2000000
|
1000
|
447-9637
|
351
|
472
|
308
|
IP65
|
308×317×472
|
27000.0
|
ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
| 1個 | 348,558円 309,833円 ( 340,816円 ) | 8日目 | |
3000000
|
1000
|
447-9645
|
351
|
526
|
308
|
IP65
|
308×317×526
|
30000.0
|
ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
| 1個 | 368,000円 327,115円 ( 359,827円 ) | 8日目 | |
5000000
|
2000
|
447-9653
|
351
|
672
|
308
|
IP65
|
308×317×672
|
40000.0
|
ニッケル水素蓄電池×1個(付属)
| 1個 | 533,000円 473,783円 ( 521,161円 ) | 8日目 |
Loading...
【特長】
・フレームは丈夫で壊れにくい鋳物を使用した堅牢設計です。
・IP65の保護等級を実現し、タフな環境にも対応します。
・表示部は赤色LED「文字高さ45mm」の見やすい大型表示です。
・赤外線リモコン付きで離れた場所から操作が可能です。(有効距離10m)
・取引や証明に使える検定品もございます。
【用途】
・原料受け入れ、払出し(食品、薬品、化学)フレコン用。
・製品重量確認(制御盤、重工業系)。
・部材チェック(非鉄金属系)。