(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UB-S220
高精度音叉式電子天びん デンシテンビン

高精度音叉式電子天びん UB-S220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,931円
税込単価
83,524円

【特長】・重量モード・個数モード・%モードの3モードを備え、もんめとカラットの...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 材質1:
    計量皿:ステンレス(SUS304)●本体:樹脂製
  • 検定:
    対象外
  • センサー方式:
    音叉センサー
  • 電源:
    ACアダプター(付属)

型番

UB-S220 解除

Loading...

UB-S220 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
載皿寸法(mm)
幅(mm)
質量(g)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UB-S220

220
0.01
丸皿
-
140
-
322-0087
235
75
丸140
182
1300.0
4562178500554
-

1個

75,931( 83,524円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量モード・個数モード・%モードの3モードを備え、もんめとカラットの2単位切り替えにも対応しています。
・省エネ設計とシンプルな機構により、長期安定性と抜群の耐久性があります。
・上下限値設定によるリミット機能付です。
【用途】
・研究室など。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

UB-S220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度音叉式電子天びんの型番UB-S220のページです。
型番UB-S220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度音叉式電子天びん

高精度音叉式電子天びん

    高精度デジタル天秤(音叉振動式)

    高精度デジタル天秤(音叉振動式)

      デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

      デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ

        デジタル台はかり(取引証明用)

        デジタル台はかり(取引証明用)

          デジタルスケール2kg

          デジタルスケール2kg

            デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ

            デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ

              デジタルクッキングスケール KJ-114

              デジタルクッキングスケール KJ-114

                高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

                高精度電子台はかり(音叉式・IP65)

                  デジタル重量台秤

                  デジタル重量台秤

                    防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

                    防水型デジタル台はかり DP-6701N-60(検定外品)

                      メーカー イシダ イシダ エー・アンド・デイ 大和製衡 M&M エー・アンド・デイ タニタ 新光電子 イシダ 大和製衡
                      通常価格 75,931円 101,749円 7,017円 101,480円 2,636円 6,113円 3,435円 720,000円 86,387円 80,650円
                      通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   19日目   5日目   4日目  
                      主要用途 はかり - はかり はかり はかり はかり - - - はかり
                      種類 本体 - 本体 本体 本体 本体 - - - 本体
                      乾電池対応 無し - 有り 有り 有り 有り - - - -
                      パソコン接続機能 無し(接続不可) - 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) - - - -
                      プリンター接続機能 無し(接続不可) - 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) 無し(接続不可) - - - -

                      高精度音叉式電子天びんのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      UB-S12000
                      UB-S2200
                      UB-S820
                      UB-S8200
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?ひょう量
                      (g)
                      最小表示
                      (g)
                      計量皿形状 計量皿寸法D
                      (mm)
                      計量皿寸法(φ)
                      (mm)
                      計量皿寸法W
                      (mm)
                      トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 載皿寸法(mm) 幅(mm) 質量(g) JANコード

                      113,163円

                      ( 124,479円 )
                      1個 -

                      5日目

                      -120001角皿160-180322-007926578180×1601922700.04562178500578

                      75,931円

                      ( 83,524円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      -22000.1角皿160-180322-009526578180×1601922700.04562178500561

                      78,720円

                      ( 86,592円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      -8200.01角皿142-170423-831123572170×1421821300.04562178500417

                      80,508円

                      ( 88,559円 )
                      1個 -

                      5日目

                      682000.1角皿160-180423-832026578180×1601922700.04562178500424

                      はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました