(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル防水はかり

デジタル防水はかり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,250円 ~ 20,100円
税込価格
17,875円 ~ 22,110円

【特長】・防水等級IP65のはかりです。・簡単に取り外して洗浄可能なステンレス...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    190
  • 計量皿寸法W(mm):
    230
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 質量(g):
    2500.0
  • 載皿寸法(mm):
    230×190
  • 特長:
    防水等級IP65のはかりです。 簡単に取り外して洗浄可能なステンレス皿付です。 使用場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。 重力加速度は16エリア設定可能です。  オートパワーオフ、風袋機能付です。
  • 検定:
    対象外
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 電源:
    単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)
  • 仕様の検定:
    対象外
  • 仕様のセンサー方式:
    ロードセル方式
  • 仕様の容器保護等級:
    IP65
  • 仕様の電源:
    単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10000
5
4983621490060
365-1754

1個

16,250( 17,875円 )

1日目

20000
10
4983621490077
365-1771

1個

20,100( 22,110円 )

1日目

2000
1
4983621490039
365-1762

1個

16,250( 17,875円 )

1日目

5000
2
4983621490046
365-1789

1個

16,541( 18,195円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水等級IP65のはかりです。
・簡単に取り外して洗浄可能なステンレス皿付です。
・使用場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
・重力加速度は16エリア設定可能です。
・オートパワーオフ、風袋機能付です。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル防水はかり

デジタル防水はかり

    SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット

    SKシリーズ用オプション ステンレス皿/足コマユニット

      検定付きはかりデジタル料金はかり SRシリーズ / SQシリーズ

      検定付きはかりデジタル料金はかり SRシリーズ / SQシリーズ

        ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ

        ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ

          ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付

          ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ 一般校正付

            ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付

            ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ JCSS校正付

              校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

              校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ

                台はかり BW-Kシリーズ

                台はかり BW-Kシリーズ

                  校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付

                  校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ JCSS校正付

                    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付

                    校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ 一般校正付

                      ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

                      ポータブルスケール SAシリーズ一般校正書類付

                        ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

                        ポータブルスケール SAシリーズ JCSS校正書類付

                          パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

                          パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

                            メーカー カスタム エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 島津製作所 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 16,250円 1,402円 39,840円 64,216円 73,135円 80,271円 75,683円 146,856円 91,738円 84,603円 42,865円 54,533円 237,267円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目~   16日目   15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   16日目   16日目   16日目   16日目   7日目  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり
                            種類 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            計量皿形状 角皿 - 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 角皿 -
                            乾電池対応 有り - 無し - - - - 無し - - 有り 有り 無し
                            パソコン接続機能 無し(接続不可) - - 有り - - 有り 有り - - - - 有り

                            デジタル防水はかりのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました