(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"剛厚Gロック25"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

"剛厚Gロック25"

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
5,448円
税込単価
5,993円

【特長】・ストラップ付・大型ベルトクリップ付・0点補正移動爪・プロテクター付3...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    5
  • テープ幅(mm):
    25
  • 目盛表示:
    両面
  • 規格:
    JIS1級
  • 商品種類:
    本体
  • 水平保持(m):
    2.6
  • トラスココード:
    398-1746
  • 質量(g):
    326
  • 特長:
    通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープを採用しています。弾性樹脂で全身をガードしています
  • 仕様:
    移動爪ロックタイプJIS1級両面目盛
  • 455mmピッチ表示:
    あり
  • 減速ボタン:
    なし
  • ショックアブソーバー:
    あり
  • テープ:
    スチール

型番

GAGL2550 解除

Loading...

【特長】
・ストラップ付
・大型ベルトクリップ付
・0点補正移動爪
・プロテクター付3点カシメ爪
・ショックアブソーバー付
・強度に優れた焼き爪仕様
・衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
・フックガードバンパー
・通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープを採用しています
・弾性樹脂で全身をガードしています
・コンパクトなケースを採用しています
【用途】
・長さ測定用

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GAGL2550

1個

5,448( 5,993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストラップ付
・大型ベルトクリップ付
・0点補正移動爪
・プロテクター付3点カシメ爪
・ショックアブソーバー付
・強度に優れた焼き爪仕様
・衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
・フックガードバンパー
・通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープを採用しています
・弾性樹脂で全身をガードしています
・コンパクトなケースを採用しています
【用途】
・長さ測定用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

"剛厚Gロック25"の型番GAGL2550のページです。
型番GAGL2550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"剛厚Gロック25"

"剛厚Gロック25"

    “アルミニストロック”(クロム)

    “アルミニストロック”(クロム)

      アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロ

      アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロ

        メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
        通常価格 5,448円 7,667円 13,201円
        通常出荷日 1日目   2日目   1日目  
        長さ(m) 5 5.5 5.5
        テープ幅(mm) 25 25 25
        目盛表示 両面 両面 両面
        規格 JIS1級 JIS1級 JIS1級
        商品種類 本体 本体 本体

        "剛厚Gロック25"のレビュー

        評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
        材料の測定、墨出し
        評価 5.0満足度:5.02019/05/13
        非常にコシの強いコンベックスです。
        3m位は水平方向に伸ばせます。
        メジャーの目盛りも黄色地で見やすく読みやすいです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        現場での計測
        評価 4.0満足度:4.02018/09/24
        確かに厚いです。垂直立ちもいい。でも錆びます。あと,50cm短くしないでほしい。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        工程準備
        評価 5.0満足度:5.02018/01/22
        以前使っていたものに比べ板厚がある為コシが強く、とても使いやすい。
        メモリもとても見やすく読み間違え(ミス)が少ないです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました