(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,201円
税込単価
14,521円

【特長】・ケースはアルミダイカスト製です。・爪は落下衝撃に強い焼き入れ爪です。...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    5.5
  • テープ幅(mm):
    25
  • 目盛表示:
    両面
  • 規格:
    JIS1級
  • 商品種類:
    本体
  • 水平保持(m):
    2.4
  • トラスココード:
    293-1320
  • 質量(g):
    355
  • 特長:
    ケースはアルミダイカスト製です。爪は落下衝撃に強い焼き入れ爪です。ばねは水を巻き込んでもさびにくく、巻き取り故障が起きにくいステンレス製です。ダンパーは爪飛び防止のツインコイルダンパーです。
  • 仕様:
    移動爪ロックタイプJIS1級両面目盛
  • 455mmピッチ表示:
    あり
  • 減速ボタン:
    なし
  • ショックアブソーバー:
    あり
  • テープ:
    スチール

型番

ALL25-55GAC 解除

Loading...

焼き爪
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALL25-55GAC

1個

13,201( 14,521円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケースはアルミダイカスト製です。
・爪は落下衝撃に強い焼き入れ爪です。
・ばねは水を巻き込んでもさびにくく、巻き取り故障が起きにくいステンレス製です。
・ダンパーは爪飛び防止のツインコイルダンパーです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロの型番ALL25-55GACのページです。
型番ALL25-55GACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロ

アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロ

    “アルミニストロック”(クロム)

    “アルミニストロック”(クロム)

      極匠GOM

      極匠GOM

        MAGNESIUM

        MAGNESIUM

          メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 原度器 原度器
          通常価格 13,201円 7,667円 6,546円 3,558円
          通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目  
          長さ(m) 5.5 5.5 - 5.5
          テープ幅(mm) 25 25 - -
          目盛表示 両面 両面 片面 両面
          規格 JIS1級 JIS1級 JIS1級 JIS1級
          商品種類 本体 本体 本体 本体

          アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました