(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ロックコンベ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“ロックコンベ”

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,748円
税込単価
5,223円

【特長】・テープを固定できる、ロックタイプです。・ショックアブソーバー付です。...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    7.5
  • テープ幅(mm):
    25
  • 目盛表示:
    両面
  • 規格:
    JIS1級
  • 商品種類:
    本体
  • 水平保持(m):
    2.4
  • JANコード:
    4975364010544
  • トラスココード:
    310-1142
  • 質量(g):
    390.000
  • 材質1:
    テープ:スチール
  • テープ長さ(m):
    7.5
  • 水平保持(m):
    2.4
  • 目盛仕様:
    メ-トル目盛、JIS1級、両面目盛
  • 爪仕様:
    ステンレス爪
  • 0点補正移動爪:
  • ショックアブソーバー付:
    あり
  • ヨンゴーゴーピッチ表示:
    あり
  • 455ピッチ表示:
  • 質量(g):
    390
  • 特長:
    テープを固定できる、ロックタイプです。
  • 仕様:
    移動爪 ロックタイプ JIS1級片面目盛(テープ幅13・16mm)両面目盛(テープ幅19mm以上)
  • 455mmピッチ表示:
    あり(テープ幅16mm以上)
  • 減速ボタン:
    なし
  • ショックアブソーバー:
    あり
  • テープ:
    スチール

型番

L25-75BL 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
ロックボタン付きコンベックスです。

【特長】
タジマブランドのロック付きコンベックスは、シンプルで壊れにくいロック機構、高精度で見易い両面目盛りテープ、耐久性の高い3点カシメ爪などが評価され、ハードな現場で働くプロユーザーの方々に高い支持を得ております。

 
両面目盛テープ
テープの裏面は縦方向目盛付。(尺相当目盛付は表面と同じ横方向)
裏面を使って測定ができます。
“ロックコンベ” 製品特長1

プロテクター付3点カシメ爪
タジマ独自のプロテクター付3点カシメ爪の採用によりテープの先端を補強し、爪飛びの耐久性を大幅アップ。

“ロックコンベ” 製品特長2

使用方法・使用事例

使用方法

ロックタイプのコンベックスには壊れにくいロック機構が付いており、テープを固定して測定する場合に便利です。

“ロックコンベ” 使用方法
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L25-75BL

1個

4,748( 5,223円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープを固定できる、ロックタイプです。
・ショックアブソーバー付です。
・テープ幅19mm以上は表・裏両面目盛です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

“ロックコンベ”の型番L25-75BLのページです。
型番L25-75BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ロックコンベ”

“ロックコンベ”

    “セフコンベロック”

    “セフコンベロック”

      両面コンパクトフリー 19巾・22巾・25巾

      両面コンパクトフリー 19巾・22巾・25巾

        ネオロック 13巾・16巾

        ネオロック 13巾・16巾

          メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ムラテックKDS ムラテックKDS
          通常価格 4,748円 4,452円 3,318円 871円
          通常出荷日 1日目   1日目   3日目   2日目  
          長さ(m) 7.5 5.5 - -
          テープ幅(mm) 25 25 - -
          目盛表示 両面 両面 両面 片面
          規格 JIS1級 JIS1級 - JIS1級
          商品種類 本体 本体 本体 本体

          “ロックコンベ”のレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          製品の寸法を測る時に使う
          評価 4.0満足度:4.02020/03/17
          端の引掛け部分もしっかりしているので、外れにくく測りやすいです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました