(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準型ノギス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準型ノギス

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,981円 ~ 10,955円
税込価格
6,579円 ~ 12,051円

バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい標準型ノギス。【特長】・生産国は、中国。【用...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • デプスバー:
    あり
  • メーカーコード:
    -
  • 特長:
    バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
  • 用途:
    外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
  • 材質1:
    ステンレスSUS420J2相当

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

標準型ノギスの仕様例

標準型ノギスの製品イメージ

標準型ノギスの製品イメージ

製品仕様

各部の名称

各部の名称

目盛の見方

ノギスの目盛のある方向に垂直に読み取る。垂直でないと本尺と副尺(バーニヤ)の面の高さの段差により、視差ができ誤差が発生。

ノギスの目盛のある方向に垂直に読み取る。垂直でないと本尺と副尺(バーニヤ)の面の高さの段差により、視差ができ誤差が発生。

使用にあたって

  • はじめてのご使用前には、油をしみ込ませた柔らかい布などで防錆油を拭き取る。
  • 本品は精密測定機器のため、落下等の強いショックを加えない。
  • 雨の中や濡れた場所、湿った場所、低温または高温下、直射日光下での使用はしない。
  • 番号の書き込みなど、本尺に傷をつけない。

保管方法

  • 柔らかい布などで汚れを拭き取り、外側用ジョウを閉じて止めねじで固定。
  • ノギスを専用ケースに収納し、埃や湿気の無い場所に保管。
  • ※ 直射日光下での使用や極限温度下での保管はおやめください。

注意・禁止事項

  • ※ 本製品の用途以外の使用は、事故の原因になりますので絶対におやめ下さい。
  • ※ 仕様/外観等は、商品改良のため予告無しに変更することがあります。

THN-10

  • シルバー仕上
  • 測定範囲:0~100mm
  • 器差:±0.05mm
  • 最小表示:0.05mm
  • 外側用ジョウ:40mm
  • 内側用ジョウ:16.5mm
  • デプスバー:有
  • 最小表示:0.05mm
  • 材質:ステンレスSUS420J2相当
  • 質量/質量単位:130g

THN-15

  • シルバー仕上
  • 測定範囲:0~150mm
  • 器差:±0.05mm
  • 最小表示:0.05mm
  • 外側用ジョウ:40mm
  • 内側用ジョウ:16.5mm
  • デプスバー:有
  • 最小表示:0.05mm
  • 材質:ステンレスSUS420J2相当
  • 質量/質量単位:140g

THN-20

  • シルバー仕上
  • 測定範囲:0~200mm
  • 器差:±0.05mm
  • 最小表示:0.05mm
  • 外側用ジョウ:50mm
  • 内側用ジョウ:19mm
  • デプスバー:有
  • 最小表示:0.05mm
  • 材質:ステンレスSUS420J2相当
  • 質量/質量単位:210g

THN-30

  • シルバー仕上
  • 測定範囲:0~300mm
  • 器差:±0.08mm
  • 最小表示:0.05mm
  • 外側用ジョウ:64mm
  • 内側用ジョウ:22mm
  • デプスバー:有
  • 最小表示:0.05mm
  • 材質:ステンレスSUS420J2相当
  • 質量/質量単位:380g
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
器差(mm)
JANコード
トラスココード
外側用ジョウ(mm)
測定範囲(mm)
内側用ジョウ(mm)
質量(g)
重量(g)
外側ジョウの厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
±0.05
4989999196986
415-0881
40
0~100
16.5
130.000
130
40
10

1個

6,710( 7,381円 )

1日目

150
±0.05
4989999196993
415-0899
40
0~150
16.5
140.000
150
40
10

1個

5,981( 6,579円 )

1日目

200
±0.05
4989999197242
415-0902
50
0~200
19
210.000
190
46
10

1個

8,317( 9,149円 )

1日目

300
±0.08
4989999197259
415-0911
64
0~300
22
380.000
350
59.5
10

1個

10,955( 12,051円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい標準型ノギス。
【特長】
・生産国は、中国。
【用途】
・外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定に最適。
ノギス一覧 a:標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準型ノギス

標準型ノギス

    “ユニバーサルデザイン標準型ノギス”

    “ユニバーサルデザイン標準型ノギス”

      カノン ポピュラーノギス M

      カノン ポピュラーノギス M

        カノン 大型ノギス EMA

        カノン 大型ノギス EMA

          カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

          カノン デジタルブレードノギス E-BL15B

            カノン ピタノギス E-PITA

            カノン ピタノギス E-PITA

              534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

              534シリーズ ロングジョウ長尺ノギス C-L

                ノギス(バーニヤ目盛)

                ノギス(バーニヤ目盛)

                  531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                  531シリーズ M形自動ストップノギス NE

                    ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

                    ノギス カノン バーニャキャリパー SCML

                      ダイヤルノギス

                      ダイヤルノギス

                        カノン ロバノギス ROBA

                        カノン ロバノギス ROBA

                          カノン ロングジョウノギス LSM

                          カノン ロングジョウノギス LSM

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ SK-11 ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ 中村製作所 中村製作所
                            通常価格 5,981円 5,480円 46,194円 60,297円 40,420円 13,979円 43,092円 1,976円 7,444円 43,263円 13,757円 46,805円 32,571円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス ポイントノギス 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス ロングジョウノギス ロングジョウノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(ダイヤル) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ)
                            最小読取値(mm) 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02 0.05 0.05
                            デプスバー あり あり なし なし あり - なし あり あり なし あり あり なし
                            メーカーコード - - - - - - - - - - - - -

                            標準型ノギスのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            測定工具として
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/27
                            外寸法の計測に使用しましたが
                            問題なく使用でき満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました