【特長】・オーロラコート(DLCコート)と低抵抗WL(ワイドL)シンニングの採...
●安定した穴あけを実現
刃先の工夫とWW(ワイドW)マージンの採用により高品位の穴あけが可能
■切削性能
●切削抵抗
切削抵抗が小さく、送り量2~4倍を達成
NHGS型の切削抵抗は、他社品30°ねじれの1/2→送り量2倍、他社品弱ねじれの1/3→送り量3倍、直刃の1/4→送り量4倍。
●加工面品位
幅広い送り範囲で良好な面粗さを達成
低送りから高送りまで、Ra 0.11~0.25、Rz(J94)0.66~1.62と良好
●加工穴精度(穴径拡大代)
穴拡大代0.01mm以内の安定した穴精度
低送りから高送りまで、拡大代最小かつ安定加工を実現
●加工穴精度(穴位置精度)
鋳抜き穴加工精度は芯ずれ量の±1/10~±1/5以内
NHGS3/5型 φ3.0~16.0mm
型番 |
ドリル径(刃径)(mm) |
溝長(mm) |
全長(mm) |
シャンク径・MT No |
有効加工深さ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
18.1
|
68.6
|
3
|
9
| 1個 | 9,423円(
10,365円
) | 3日目 | |
3.2
|
20.7
|
72.7
|
4
|
9.6
| 1個 | 10,478円(
11,526円
) | 2日目 | |
3.3
|
20.7
|
72.7
|
4
|
9.9
| 1個 | 9,672円(
10,639円
) | 5日目 | |
3.5
|
20.7
|
72.7
|
4
|
10.5
| 1個 | 10,478円(
11,526円
) | 2日目 | |
3.65
|
23.3
|
72.8
|
4
|
10.95
| 1個 | 10,749円(
11,824円
) | 2日目 | |
4
|
23.3
|
72.8
|
4
|
12
| 1個 | 9,922円(
10,914円
) | 5日目 | |
4.1
|
25.8
|
80.8
|
5
|
12.3
| 1個 | 10,952円(
12,047円
) | 7日目 | |
4.2
|
25.9
|
80.9
|
5
|
12.6
| 1個 | 10,109円(
11,120円
) | 5日目 | |
4.5
|
25.9
|
80.9
|
5
|
13.5
| 1個 | 10,952円(
12,047円
) | 2日目 | |
4.6
|
28.5
|
81
|
5
|
13.8
| 1個 | 10,172円(
11,189円
) | 5日目 | |
5
|
28.5
|
81
|
5
|
15
| 1個 | 10,172円(
11,189円
) | 3日目 | |
5.2
|
28.6
|
83.1
|
6
|
15.6
| 1個 | 11,763円(
12,939円
) | 7日目 | |
5.3
|
28.6
|
83.1
|
6
|
15.9
| 1個 | 11,763円(
12,939円
) | 2日目 | |
5.5
|
28.6
|
83.1
|
6
|
16.5
| 1個 | 10,858円(
11,944円
) | 5日目 | |
5.9
|
31.2
|
83.2
|
6
|
17.7
| 1個 | 11,898円(
13,088円
) | 7日目 | |
6
|
31.2
|
83.2
|
6
|
18
| 1個 | 11,898円(
13,088円
) | 2日目 | |
6.5
|
33.8
|
89.3
|
7
|
19.5
| 1個 | 12,709円(
13,980円
) | 2日目 | |
6.7
|
36.4
|
89.4
|
7
|
20.1
| 1個 | 13,047円(
14,352円
) | 2日目 | |
6.8
|
36.4
|
89.4
|
7
|
20.4
| 1個 | 12,044円(
13,248円
) | 5日目 | |
7
|
36.4
|
89.4
|
7
|
21
| 1個 | 12,044円(
13,248円
) | 5日目 | |
7.35
|
39
|
95.5
|
8
|
22.05
| 1個 | 14,196円(
15,616円
) | 7日目 | |
7.4
|
39
|
95.5
|
8
|
22.2
| 1個 | 14,196円(
15,616円
) | 2日目 | |
7.5
|
39.1
|
95.6
|
8
|
22.5
| 1個 | 14,196円(
15,616円
) | 2日目 | |
7.8
|
41.6
|
95.6
|
8
|
23.4
| 1個 | 14,467円(
15,914円
) | 2日目 | |
8
|
41.7
|
95.7
|
8
|
24
| 1個 | 14,467円(
15,914円
) | 1日目 | |
8
|
41.7
|
95.7
|
8
|
24
| 1個 | 13,354円(
14,689円
) | 5日目 | |
8.5
|
44.3
|
101.8
|
9
|
25.5
| 1個 | 14,352円(
15,787円
) | 5日目 | |
8.6
|
46.8
|
101.8
|
9
|
25.8
| 1個 | 15,819円(
17,401円
) | 2日目 | |
8.8
|
46.8
|
101.8
|
9
|
26.4
| 1個 | 15,819円(
17,401円
) | 2日目 | |
9
|
46.9
|
101.9
|
9
|
27
| 1個 | 15,819円(
17,401円
) | 2日目 | |
9.4
|
49.4
|
107.9
|
10
|
28.2
| 1個 | 16,900円(
18,590円
) | 2日目 | |
9.5
|
49.5
|
108
|
10
|
28.5
| 1個 | 15,600円(
17,160円
) | 5日目 | |
10
|
52.1
|
108.1
|
10
|
30
| 1個 | 17,238円(
18,962円
) | 2日目 | |
10.1
|
54.6
|
118.1
|
11
|
30.3
| 1個 | 18,320円(
20,152円
) | 2日目 | |
10.3
|
54.6
|
118.1
|
11
|
30.9
| 1個 | 18,320円(
20,152円
) | 2日目 | |
10.5
|
54.7
|
118.2
|
11
|
31.5
| 1個 | 16,911円(
18,602円
) | 5日目 | |
10.6
|
57.2
|
118.2
|
11
|
31.8
| 1個 | 18,658円(
20,524円
) | 7日目 | |
11
|
57.3
|
118.3
|
11
|
33
| 1個 | 17,223円(
18,945円
) | 5日目 | |
11.1
|
59.8
|
124.3
|
12
|
33.3
| 1個 | 19,740円(
21,714円
) | 7日目 | |
11.2
|
59.8
|
124.3
|
12
|
33.6
| 1個 | 19,740円(
21,714円
) | 2日目 | |
11.5
|
59.9
|
124.4
|
12
|
34.5
| 1個 | 18,221円(
20,043円
) | 3日目 | |
12
|
62.5
|
124.5
|
12
|
36
| 1個 | 18,720円(
20,592円
) | 3日目 | |
12.3
|
65
|
130.5
|
13
|
36.9
| 1個 | 25,215円(
27,737円
) | 7日目 | |
12.5
|
65.1
|
130.6
|
13
|
37.5
| 1個 | 23,276円(
25,604円
) | 5日目 | |
12.96
|
67.7
|
130.7
|
13
|
38.88
| 1個 | 25,688円(
28,257円
) | 7日目 | |
13
|
67.7
|
130.7
|
13
|
39
| 1個 | 25,688円(
28,257円
) | 2日目 | |
13.5
|
70.3
|
136.8
|
14
|
40.5
| 1個 | 27,040円(
29,744円
) | 2日目 | |
14
|
72.9
|
136.9
|
14
|
42
| 1個 | 27,514円(
30,265円
) | 3日目 | |
14.5
|
75.5
|
143
|
15
|
43.5
| 1個 | 26,520円(
29,172円
) | 5日目 | |
14.9
|
78.1
|
143.1
|
15
|
44.7
| 1個 | 29,406円(
32,347円
) | 7日目 | |
14.96
|
78.1
|
143.1
|
15
|
44.88
| 1個 | 29,406円(
32,347円
) | 7日目 | |
15
|
78.1
|
143.1
|
15
|
45
| 1個 | 29,406円(
32,347円
) | 2日目 | |
15.5
|
80.7
|
149.2
|
16
|
46.5
| 1個 | 30,623円(
33,685円
) | 7日目 | |
16
|
83.3
|
149.3
|
16
|
48
| 1個 | 32,448円(
35,693円
) | 7日目 |
Loading...
【特長】
・オーロラコート(DLCコート)と低抵抗WL(ワイドL)シンニングの採用により切削抵抗を大幅低減
・刃先の工夫とWW(ワイドW)マージンの採用により高品位の穴あけが可能
・オーロラコートと刃先形状により、安定長寿命を達成