(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 10Dタイプ

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 10Dタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,228円 ~ 43,467円
税込価格
15,651円 ~ 47,814円

【特長】・オーロラコート(DLCコート)と低抵抗WL(ワイドL)シンニングの採...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    アルミ / 銅
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    非鉄用(DLC)
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    135
  • 直径公差(mm):
    -0.02~-0.01
  • 工具材質(詳細):
    DL1300
  • コーティング・表面処理(詳細):
    オーロラコート
  • 被削材(詳細):
    アルミニウム合金/銅合金
  • シャンク径公差(mm):
    h6

型番

未確定32件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●安定した穴あけを実現
刃先の工夫とWW(ワイドW)マージンの採用により高品位の穴あけが可能

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 NHGS型 構造図
スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 オーロラコート(DLC)の採用により耐溶着性と耐摩耗性を向上

性能・試験情報

■切削性能

●切削抵抗

切削抵抗が小さく、送り量2~4倍を達成
NHGS型の切削抵抗は、他社品30°ねじれの1/2→送り量2倍、他社品弱ねじれの1/3→送り量3倍、直刃の1/4→送り量4倍。

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 切削抵抗1
スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 切削抵抗2
 

●加工面品位
幅広い送り範囲で良好な面粗さを達成
低送りから高送りまで、Ra 0.11~0.25、Rz(J94)0.66~1.62と良好

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 加工面品位1
スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 加工面品位2
 

●加工穴精度(穴径拡大代)
穴拡大代0.01mm以内の安定した穴精度
低送りから高送りまで、拡大代最小かつ安定加工を実現

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 加工穴精度(穴径拡大代)1
スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 加工穴精度(穴径拡大代)2
 

●加工穴精度(穴位置精度)
鋳抜き穴加工精度は芯ずれ量の±1/10~±1/5以内

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 加工穴精度(穴位置精度)

 

外形図

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 外形図1

Fig 2(NHGS 10型 φ3.0~16.0mm)

 

使用方法・使用事例

使用事例

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 使用実例

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 推奨切削条件

適用被削材

  • アルミニウム合金
  • 銅合金

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
有効加工深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
42.6
92.6
3
30

1個

14,228( 15,651円 )

5日目

3.2
49.7
106.7
4
32

1個

14,540( 15,994円 )

5日目

3.4
49.7
106.7
4
34

1個

15,751( 17,326円 )

7日目

3.5
49.7
106.7
4
35

1個

15,751( 17,326円 )

7日目

3.6
56.7
106.7
4
36

1個

16,089( 17,698円 )

7日目

3.9
56.8
106.8
4
39

1個

16,089( 17,698円 )

7日目

4
56.8
106.8
4
40

1個

16,089( 17,698円 )

2日目

4.5
63.9
121.9
5
45

1個

16,495( 18,145円 )

7日目

4.9
71
122
5
49

1個

16,698( 18,368円 )

7日目

5
71
122
5
50

1個

16,698( 18,368円 )

2日目

5.1
78.1
137.1
6
51

1個

17,779( 19,557円 )

7日目

5.5
78.1
137.1
6
55

1個

17,779( 19,557円 )

2日目

6
85.2
137.2
6
60

1個

16,661( 18,327円 )

5日目

6.1
92.3
152.3
7
61

1個

19,199( 21,119円 )

2日目

6.5
92.3
152.3
7
65

1個

19,199( 21,119円 )

7日目

6.8
99.4
152.4
7
68

1個

19,604( 21,564円 )

2日目

7
99.4
152.4
7
70

1個

18,096( 19,906円 )

5日目

7.2
106.5
167.5
8
72

1個

21,294( 23,423円 )

7日目

7.5
106.6
167.6
8
75

1個

21,294( 23,423円 )

7日目

7.8
113.6
167.6
8
78

1個

21,632( 23,795円 )

7日目

8
113.7
167.7
8
80

1個

19,968( 21,965円 )

5日目

8.5
120.8
182.8
9
85

1個

23,322( 25,654円 )

7日目

9
127.9
182.9
9
90

1個

23,728( 26,101円 )

7日目

9.5
135
198
10
95

1個

25,418( 27,960円 )

2日目

9.8
142
198
10
98

1個

25,891( 28,480円 )

7日目

10
142.1
198.1
10
100

1個

23,900( 26,290円 )

5日目

10.5
149.2
217.2
11
105

1個

28,663( 31,529円 )

7日目

11
156.3
217.3
11
110

1個

29,339( 32,273円 )

2日目

11.5
163.4
232.4
12
115

1個

31,975( 35,173円 )

7日目

12
170.5
232.5
12
120

1個

32,786( 36,065円 )

2日目

12.5
177.6
247.6
13
125

1個

42,791( 47,070円 )

2日目

13
184.7
247.7
13
130

1個

43,467( 47,814円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーロラコート(DLCコート)と低抵抗WL(ワイドL)シンニングの採用により切削抵抗を大幅低減
・刃先の工夫とWW(ワイドW)マージンの採用により高品位の穴あけが可能
・オーロラコートと刃先形状により、安定長寿命を達成

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 10Dタイプ

スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 10Dタイプ

    スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 3Dタイプ

    スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 3Dタイプ

      スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 5Dタイプ

      スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 5Dタイプ

        ハードカットドリル

        ハードカットドリル

          スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 3Dタイプ

          スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 3Dタイプ

            スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 5Dタイプ

            スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 5Dタイプ

              スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 4Dタイプ

              スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 4Dタイプ

                スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ

                スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ

                  ファインマイクロドリル FDM-M型(シャンクΦ3 ノンコート品)

                  ファインマイクロドリル FDM-M型(シャンクΦ3 ノンコート品)

                    アクアドリル EX レギュラ AQDEXR

                    アクアドリル EX レギュラ AQDEXR

                      アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

                      アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

                        MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

                        MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

                          超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH

                          超硬OHノンステップボーラー3D 03WHNSB□□□□-TH

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 不二越 不二越 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 14,228円 9,423円 11,045円 3,600円 8,612円 9,922円 6,429円 5,436円 2,170円 7,419円 7,883円 7,504円 9,601円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 アルミ / 銅 アルミ / 銅 アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            油穴(オイルホール) - - - - - -

                            スーパーマルチドリル 内部給油式 NHGS型 10Dタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました