(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WDX135D3S20
WDXドリル 加工深さ3D用 ハサキコウカンシキドリル

WDXドリル 加工深さ3D用 WDX135D3S20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,918円
税込単価
35,110円

SumiDrill WDX型は、優れた切削バランスにより一般鋼から、ステンレス...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • コーティング・表面処理:
    PVDコート/オーロラコート
  • 被削材:
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度鋼 / アルミ / 鋳鉄
  • コーティング有無:
  • コーティング種類:
    TiAlN

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

型番

WDX135D3S20 解除

Loading...

WDX135D3S20 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SumiDrill WDX型は、優れた切削バランスにより、一般鋼からステンレス鋼まで、被削材を問わず安定した穴あけ加工が可能です。
また、独創的な3種類のチップブレーカを採用し、 切りくず処理の向上と切削抵抗の低減を 実現することにより、剛性の低い加工状況でも安心して使用することができます。

●シリーズ構成

加工穴深さ在庫サイズ
2D用φ13.0~φ68.0
3D用φ13.0~φ68.0
4D用φ13.0~φ63.0
5D用φ13.0~φ55.0
WDXドリル 加工深さ3D用 製品の基本仕様・特長1

バランス設計で高品位穴あけ

WDXドリル 加工深さ3D用 製品の基本仕様・特長2

ACP100/ACP300/ACK300/DL1500を採用

WDXドリル 加工深さ3D用 製品の基本仕様・特長3

3種類のブレーカで多用途に対応

WDXドリル 加工深さ3D用 製品の基本仕様・特長4

旋盤での加工にも対応

多彩な加工をこなす多機能工具
ボディに特殊硬化表面処理を施し耐久性を高めたことにより、通常の穴あけ加工だけでなく、穴拡げや座ぐり加工など多彩な加工用途で長時間安定して使用可能。

 

■多彩な加工に対応

WDXドリル 加工深さ3D用 多彩な加工に対応

外径加工、または内径ボーリング加工を行う場合は、切込みをドリル径の1/5以下(最大5mm以下)に設定してください。
(例:ドリル径φ20mmの場合、切込み4mm以下)

 

■平坦に近い底面形状
底面形状が平坦に近い為、後工程での仕上げがラク

WDXドリル 加工深さ3D用 平坦に近い底面形状1
WDXドリル 加工深さ3D用 平坦に近い底面形状2

ダントツのバランス設計を実現
中心刃の切削抵抗≒外周刃の切削抵抗

 
バランス設計とは・・・
加工時の切削抵抗が中心刃と外周刃でバランスするように配置し、更に相互の位置関係を最適化することで、安定した穴あけ加工が可能
WDXドリル 加工深さ3D用 水平分力値の比較
 

バランス設計で、安定かつ高精度の穴あけ加工を実現し、面粗度良好

■加工穴径の精度比較
WDXドリル 加工深さ3D用 加工穴径の精度比較

穴の入り口から出口まで、均一な穴精度

■加工穴面粗さ比較
WDXドリル 加工深さ3D用 加工穴面粗さ比較

加工中の振動を抑制することにより、従来品に対して加工穴面粗さが格段に向上

性能・試験情報

WDXドリル 加工深さ3D用 性能・試験情報関連画像

 

外形図

WDXドリル 加工深さ3D用 外形図

注意・禁止事項

■旋盤加工要領

WDXドリル 加工深さ3D用 注意禁止事項関連画像1
WDXドリル 加工深さ3D用 注意禁止事項関連画像2

■ドリルの取付け

  • 外周刃が機械のX軸と平行になるようにセットしてください。(図1)
  • ホルダ端面とドリルのフランジ端面を密着させた状態でボルトを締めてください。

■加工径の調整

  • 機械のX軸の移動により調整が可能です。
  • 調整方向はX軸のプラス側(内径拡大方向)に調整してください。マイナス側(内径縮小方向)に調整すると、ホルダが加工した穴に干渉(擦れる)する可能性がありますので、推奨しません。(図1)
  • 最大調整(オフセット)量はドリル径により異なります。

■その他注意事項

  • 旋盤にドリルを取付けた場合、主軸中心に対して中心刃の芯高が0.15~0.2mm程度芯下がりになるようにドリルは設計されています。
  • 主軸中心のずれが大きく、中心刃が主軸中心より芯上がりになると、中心刃が欠損しますのでご注意ください。
  • 外径加工、または内径ボーリング加工を行う場合、切込みはドリル径の1/5以下(最大5mm以下)に設定ください。(例:ドリル径φ20の場合、切込み4mm以下)
  • 旋盤にて貫通加工を行う場合、貫通時に生成された円盤状の切りくず(図2)が飛散することがあります。
    設備にカバーのないものは、危険防止のためカバーなどを取り付けてください。
 
■設備動力値の目安
WDXドリル 加工深さ3D用 設備動力値の目安
■切削油吐出量の目安
WDXドリル 加工深さ3D用 切削油吐出量の目安
<注意事項>
■設備動力値は、被削材、切削速度等により変動しますので、参考値としてください。
■切削条件(参考値)
 被削材:S50C(230HB)
 切削速度:Vc=150m/min
<注意事項>
■切削油吐出量はドリルの性能を左右する要因の一つです。
 特に切りくず排出性、潤滑性において重要です。
■小径ドリルほど、切削油圧を高めに設定することを推奨します。(φ18.0mm以下)
■一般的なCNCのマシンでは、切削油圧を調整することができ、切削油吐出量を調整することができます。
■この表はガイドラインであり、機械や切削油、ワークによって吐出量を上げる必要があります。

■チップ脱着時の注意点

  • チップを取付ける前に、チップ座のゴミ等異物をエアー等で取り除いてください。
  • スパナは、ネジの軸とスパナの軸を合わせ、押し付けるように使用ください。(図3)
    スパナの軸が曲がっていると、チップクランプ不足、スパナの先端、ネジのトルクス穴部が変形する場合がありますので、ご注意ください。
  • チップの取付け時にチップ座面とドリル本体に隙間が生じない様、ご注意願います。(図4,A部)
    正式に取付けた状態は図4のようになります。
※中心刃の外側面には隙間がありますが、クランプ面は内側と後側になりますので、使用上問題ありません。

 

WDXドリル 加工深さ3D用 チップ脱着時の注意点

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(L1)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
シャンク径・MT No
適用チップ
シャンク長(mm)
ℓ1(mm)
φD1(mm)
半径方向オフセット量(最大)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WDX135D3S20

13.5
102.5
43.5
20
WDXT042004
44
58.5
28.0
0.30mm

1個

31,918( 35,110円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SumiDrill WDX型は、優れた切削バランスにより一般鋼から、ステンレス鋼・アルミニウム合金まで被削材を問わず、安定した穴あけ加工が可能です。
【特長】
・加工時の切削抵抗が中心刃と外周刃でバランスするように配置し、更に相互の位置関係を最適化することで、安定した穴あけ加工が可能。
・ブレーカ中央部に形成された「切りくず制御溝」の効果により、切りくず流出方向の制御が可能となり良好な切りくず処理が得られる。
・3種類の用途別ブレーカを使い分けることで、さまざまな被削材、条件下において、最適な加工を実現。穴拡げや座ぐり加工、外径旋削・内径ボーリングなど多彩な加工に対応。
・中心刃、外周刃兼用のインサート採用で、中心刃2コーナー、外周刃2コーナーの計4コーナーが使用可能で優れた経済性を発揮。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

WDX135D3S20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WDXドリル 加工深さ3D用の型番WDX135D3S20のページです。
型番WDX135D3S20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WDXドリル 加工深さ3D用

WDXドリル 加工深さ3D用

    WDXドリル 加工深さ2D用

    WDXドリル 加工深さ2D用

      WDXドリル 加工深さ5D用

      WDXドリル 加工深さ5D用

        刃先交換式ドリル TDX-F-3

        刃先交換式ドリル TDX-F-3

          刃先交換式ドリル TDX-F-2

          刃先交換式ドリル TDX-F-2

            ヘッド交換式ドリル TungCap用ドリルボディ C-TDX

            ヘッド交換式ドリル TungCap用ドリルボディ C-TDX

              スモウカム(ヘッド交換式ドリルボディ) DCN-5D 加工径 6.0mm~32.9mm

              スモウカム(ヘッド交換式ドリルボディ) DCN-5D 加工径 6.0mm~32.9mm

                スーパーUドリル 円筒シャンク

                スーパーUドリル 円筒シャンク

                  スーパー U ドリル(コロドリル880)、リーマ

                  スーパー U ドリル(コロドリル880)、リーマ

                    PXDZ フェニックスヘッド交換式ドリルPXD 3Dタイプ

                    PXDZ フェニックスヘッド交換式ドリルPXD 3Dタイプ

                      ドリルフォース・マイスター 再研削ホルダ

                      ドリルフォース・マイスター 再研削ホルダ

                        刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4

                        刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4

                          ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5

                          ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル サンドビック サンドビック オーエスジー タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 31,918円 30,310円 39,897円 38,620円 35,990円 42,770円 31,058円 60,914円 46,123円 29,634円 54,604円 43,950円 24,460円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - -
                            コーティング・表面処理 PVDコート/オーロラコート PVDコート/オーロラコート PVDコート/オーロラコート - - - - - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度鋼 / アルミ / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度鋼 / アルミ / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度鋼 / アルミ / 鋳鉄 - - - - - - - - - -
                            コーティング有無 - - - - - - - - - -
                            コーティング種類 TiAlN TiAlN TiAlN - - - - - - - - - -

                            WDXドリル 加工深さ3D用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WDX130D3S20
                            WDX140D3S20
                            WDX145D3S20
                            WDX150D3S20
                            WDX155D3S20
                            WDX160D3S20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            全長(L1)
                            (mm)
                            首下長・溝長(L3)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 適用チップ シャンク長
                            (mm)
                            ℓ1
                            (mm)
                            φD1
                            (mm)
                            半径方向オフセット量(最大)
                            (mm)

                            31,918円

                            ( 35,110円 )
                            1個 -

                            3日目

                            131014220WDXT042004445728.00.35mm

                            31,918円

                            ( 35,110円 )
                            1個 -

                            3日目

                            143.01044520WDXT042004446028.00.25mm

                            31,918円

                            ( 35,110円 )
                            1個 -

                            5日目

                            14.5105.546.520WDXT0420044461.528.00.20mm

                            31,918円

                            ( 35,110円 )
                            1個 -

                            3日目

                            151074820WDXT042004446328.00.15mm

                            35,592円

                            ( 39,151円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15.5108.549.520WDXT0525044464.530.00.40mm

                            32,627円

                            ( 35,890円 )
                            1個 -

                            3日目

                            161105120WDXT0525044466.030.00.40mm

                            刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました