(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SMDH125L
SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用 ハサキコウカンシキドリル

SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用 SMDH125L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,099円
税込単価
39,709円

ヘッド交換ドリルの定番、穴あけコスト低減の決定打。【特長】・独自の放射状セレー...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • コーティング・表面処理:
    高硬度用(シリコン系)
  • 被削材:
    一般鋼 / 高硬度鋼 / チタン / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
  • コーティング有無:

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

型番

SMDH125L 解除

Loading...

SMDH125L の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。
また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
(※MTL/MEL/MBのみ再研磨可能)
SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用 製品の基本仕様・特長

■シリーズ構成表

SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用 シリーズ構成表

※MFS型は M型/L型/D型/12D型ホルダでも使用可能です。

 

■工具寿命とコストダウン効果

SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用 工具寿命とコストダウン効果
 

■加工精度

SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用 加工精度
 

■工具強度

SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用 工具強度

 

外形図

SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

■ヘッド交換要領

SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用 ヘッド交換要領

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(L1)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
シャンク径・MT No
適合ヘッド
シャンク長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMDH125L

12.5以上13.0未満
130
69
16
SMDT1250MTL/SMDT1260MTL/SMDT1270MTL/SMDT1250MEL/SMDT1260MEL/SMDT1270MEL
48

1個

36,099( 39,709円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド交換ドリルの定番、穴あけコスト低減の決定打。
【特長】
・独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。
・ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。
・再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

SMDH125Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用の型番SMDH125Lのページです。
型番SMDH125Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用

SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用

    SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用

    SEC-マルチドリル SMDH-D 8D用

      SEC-マルチドリル SMDH-M 3D用

      SEC-マルチドリル SMDH-M 3D用

        ホルダー 7×D HT800WP 4109

        ホルダー 7×D HT800WP 4109

          ホルダー 5×D HT800WP 4108

          ホルダー 5×D HT800WP 4108

            ホルダー 3×D HT800WP 4107

            ホルダー 3×D HT800WP 4107

              刃先交換式ドリル用ホルダ TEZD-ML

              刃先交換式ドリル用ホルダ TEZD-ML

                アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D

                アクアドリル EX VF 8D AQDEXVF8D

                  PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ

                  PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ

                    ホルダー 5×D オイルホール付 RT800WP 5243

                    ホルダー 5×D オイルホール付 RT800WP 5243

                      アクアドリル EX VF 5D AQDEXVF5D

                      アクアドリル EX VF 5D AQDEXVF5D

                        マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク)

                        マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク)

                          ホルダー 10×D HT800WP 4110

                          ホルダー 10×D HT800WP 4110

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル グーリング グーリング グーリング ダイジェット 不二越 オーエスジー グーリング 不二越 京セラ グーリング
                            通常価格 34,365円 44,081円 30,567円 49,560円 46,797円 38,884円 32,611円 49,327円 47,693円 59,206円 34,376円 20,150円 61,939円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目   3日目~   3日目~  
                            油穴(オイルホール) - -
                            コーティング・表面処理 高硬度用(シリコン系) 高硬度用(シリコン系) - - - - - - - - - - -
                            被削材 一般鋼 / 高硬度鋼 / チタン / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 高硬度鋼 / チタン / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ - - - - - - - - - - -
                            コーティング有無 - - - - - - - - - - -

                            SEC-マルチドリル SMDH-L 5D用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SMDH120L
                            SMDH130L
                            SMDH140L
                            SMDH150L
                            SMDH160L
                            SMDH170L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            全長(L1)
                            (mm)
                            首下長・溝長(L3)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 適合ヘッド シャンク長
                            (mm)

                            36,099円

                            ( 39,709円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12.0以上12.5未満1306916SMDT1200MTL/SMDT1210MTL/SMDT1220MTL/SMDT1230MTL/SMDT1200MEL/SMDT1210MEL/SDMT1220MEL/SMDT1230MEL48

                            36,099円

                            ( 39,709円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13.0以上13.5未満1407416SMDT1300MTL/SMDT1310MTL/SMDT1300MEL/SMDT1310MEL48

                            34,365円

                            ( 37,802円 )
                            1個 -

                            3日目

                            13.5以上14.5以下146.581.516SMDT1350MTL/SMDT1400MTL/SMDT1410MTL/SMDT1420MTL/SMDT1450MTL/SMDT1350MEL/SMDT1400MEL/SDMT1410MEL/SMDT1420MEL/SMDT1450MEL48

                            37,045円

                            ( 40,750円 )
                            1個 -

                            1日目

                            14.5をこえ15.5以下156.586.520SMDT1500MTL/SMDT1550MTL/SMDT1500MEL/SMDT1550MEL50

                            35,264円

                            ( 38,790円 )
                            1個 -

                            3日目

                            15.5をこえ16.5以下166.592.520SMDT1560MTL/SMDT1570MTL/SMDT1600MTL/SMDT1630MTL/SMDT1650MTL/SMDT1560MEL/SMDT1570MEL/SDMT1600MEL/SMDT1630MEL/SMDT1650MEL50

                            35,264円

                            ( 38,790円 )
                            1個 -

                            3日目

                            16.5をこえ17.5以下171.597.520SMDT1700MTL/SMDT1750MTL/SMDT1700MEL/SMDT1750MEL50

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました