(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LCL20
レバーピン(旋削工具用) ブヒン (スミトモデンコウ)

レバーピン(旋削工具用) LCL20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,790円
税込単価
3,069円

【用途】旋削加工用のバイトに使用できます。【特長】機械的にチップをシャンクに固...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

LCL20 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCL20

1個

2,790( 3,069円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
旋削加工用のバイトに使用できます。
【特長】
機械的にチップをシャンクに固定します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

LCL20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーピン(旋削工具用)の型番LCL20のページです。
型番LCL20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーピン(旋削工具用)

レバーピン(旋削工具用)

    TAC工具部品 ねじ CSP/CST/SM/SR

    TAC工具部品 ねじ CSP/CST/SM/SR

      マルチクランプ式M形バイト用偏心ピン

      マルチクランプ式M形バイト用偏心ピン

        レバーロック式P形バイト用レバー

        レバーロック式P形バイト用レバー

          TAC工具部品 ロケータ LD

          TAC工具部品 ロケータ LD

            TAC工具部品 ロケータ LE

            TAC工具部品 ロケータ LE

              TAC工具部品 ロケータ LF

              TAC工具部品 ロケータ LF

                偏芯軸

                偏芯軸

                  TAC工具部品 ロケータ LP

                  TAC工具部品 ロケータ LP

                    TurningA A形バイト用押え金

                    TurningA A形バイト用押え金

                      TAC工具部品 押え金 CP

                      TAC工具部品 押え金 CP

                        専用突切り・溝入れ工具 CTBN

                        専用突切り・溝入れ工具 CTBN

                          スリーブ HBX/HBBシリーズ

                          スリーブ HBX/HBBシリーズ

                            メーカー 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,690円 160円 1,430円 1,360円 5,260円 5,260円 5,260円 879円 3,230円 1,580円 1,640円 21,000円 12,285円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            種類 レバー ねじ ピン レバー - - - ピン - クランプ部品 クランプ部品 - アダプタ
                            種類詳細 レバーピン - - - - - - 偏芯軸 - 押え金 - - スリーブ

                            レバーピン(旋削工具用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            チップの固定に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/09
                            住友電工ハードメタルのホルダーを使用しているので交換部品として使っています。純正品なのですぐに使えて問題もありません。納期に関してはほとんどが即納となっていますが、部品が揃わない場合でも回答がすぐに来るというところは助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LCL10
                            LCL12
                            LCL16
                            LCL3
                            LCL33NT
                            LCL3S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            1,860円

                            ( 2,046円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1,860円

                            ( 2,046円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1,860円

                            ( 2,046円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1,690円

                            ( 1,859円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3,764円

                            ( 4,140円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1,690円

                            ( 1,859円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました