(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミボロン丸チップバイト PRDC型

スミボロン丸チップバイト PRDC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,005円
税込単価
13,206円

レバーロック方式によるクランプ機構。丸チップの特性を生かした、いろいろなツーリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PRDCN3225P9 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRDCN3225P9

1個

12,005( 13,206円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーロック方式によるクランプ機構。丸チップの特性を生かした、いろいろなツーリングが可能。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

PRDCN3225P9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミボロン丸チップバイト PRDC型の型番PRDCN3225P9のページです。
型番PRDCN3225P9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミボロン丸チップバイト PRDC型

スミボロン丸チップバイト PRDC型

    スミボロン丸チップバイト PRGN型

    スミボロン丸チップバイト PRGN型

      スミボロン丸チップバイト PRGC型

      スミボロン丸チップバイト PRGC型

        SEC-幅広バイト  SGW型

        SEC-幅広バイト SGW型

          SEC-ミ二バイト SC型

          SEC-ミ二バイト SC型

            XC インサート対応 外径・倣い加工用 プロファイルバイト

            XC インサート対応 外径・倣い加工用 プロファイルバイト

              SEC-ミニバイト SBT型

              SEC-ミニバイト SBT型

                TE○○インサート対応バイト 端面加工用 アルミニウム合金用バイト

                TE○○インサート対応バイト 端面加工用 アルミニウム合金用バイト

                  TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

                  TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

                    ヘリターン SLANR/L(外径加工用)

                    ヘリターン SLANR/L(外径加工用)

                      SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)

                      SEC-ミ二バイト SD型(7°ポジティブ)

                        SEC-ミニバイト SDNC型

                        SEC-ミニバイト SDNC型

                          イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PTGNR

                          イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PTGNR

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル イスカル
                            通常価格 12,005円 12,005円 12,005円 11,585円 7,493円 14,740円 9,268円 10,586円 10,266円 14,168円 7,493円 7,493円 10,944円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 / 倣い 外径 外径 外径 / 倣い 外径 / 後引き 端面 外径 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径
                            適合チップ形状 R(円形) R(円形) R(円形) ISO規格外 C(80°ひし形) ISO規格外 ISO規格外 T(三角形) T(三角形) ISO規格外 D(55°ひし形) D(55°ひし形) -
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ20°(E) ポジ20°(E) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) -
                            適合チップ切れ刃長 09 09 09 ISO規格外 - 15 ISO規格外 16 16 - - - -
                            勝手 なし - - - - - - - - なし -

                            スミボロン丸チップバイト PRDC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました