(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ソリッドスミボロン用バイト(ディンプルロックタイプ) XSBN型 (型番リスト)

SEC-ソリッドスミボロン用バイト(ディンプルロックタイプ) XSBN型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,252円
税込単価
20,077円

【仕様】・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

XSBNR252543 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

加工用途外径適合チップ形状S(四角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)適合チップ切れ刃長12
勝手切込み角B:75°(オフセットなし)
クランプ方式ISO規格外シャンク高さ(mm)25
シャンク幅(mm)25全長(mm)150
シャンク材質適合チップSNGX1204□□
レンチLH050シャンク断面H/B25

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XSBNR252543

1個

18,252( 20,077円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【仕様】・適合チップ形状:S(四角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ISO規格外

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SEC-ソリッドスミボロン用バイト(ディンプルロックタイプ) XSBN型の型番XSBNR252543のページです。
型番XSBNR252543に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ソリッドスミボロン用バイト(ディンプルロックタイプ) XSBN型

SEC-ソリッドスミボロン用バイト(ディンプルロックタイプ) XSBN型

    SEC-外径バイト CTGP型

    SEC-外径バイト CTGP型

      CSBN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

      CSBN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

        SEC-ソリッドスミボロン用バイト CTGN型

        SEC-ソリッドスミボロン用バイト CTGN型

          SEC-外径バイト CSRP型

          SEC-外径バイト CSRP型

            CRDN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

            CRDN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

              SEC-D型バイト DSBN型

              SEC-D型バイト DSBN型

                SEC-外径バイト DVVN型

                SEC-外径バイト DVVN型

                  SEC-外径バイト SVPC型

                  SEC-外径バイト SVPC型

                    SEC-外径バイト DVQN型

                    SEC-外径バイト DVQN型

                      SEC-ソリッドスミボロン用バイト(ディンプルロックタイプ) XCLN型

                      SEC-ソリッドスミボロン用バイト(ディンプルロックタイプ) XCLN型

                        SEC-外径バイト CSDP型

                        SEC-外径バイト CSDP型

                          SEC-外径バイト DDHN型

                          SEC-外径バイト DDHN型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 18,252円 13,128円 14,532円 14,532円 13,128円 14,532円 10,250円 9,397円 7,493円 10,250円 18,252円 13,128円 7,980円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) R(円形) S(四角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 12 - - 11 - - - 16 - 16 12 12 15
                            勝手 なし - なし - - -

                            SEC-ソリッドスミボロン用バイト(ディンプルロックタイプ) XSBN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト