(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-D型バイト DVJN型(勝手:右)

SEC-D型バイト DVJN型(勝手:右)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,397円 ~ 11,069円
税込価格
10,337円 ~ 12,176円

ダブルクランプ式。一般・倣い切削用【特長】・安定クランプでインサートの耐欠損性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 一操作で簡単刃先交換
 

■クランプ構造

SEC-D型バイト DVJN型 製品仕様

外形図

SEC-D型バイト DVJN型 外形図
本図は右勝手(R)を示す。

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
125
20

1個

9,397( 10,337円 )

3日目

25
25
150
25

1個

11,069( 12,176円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式。一般・倣い切削用
【特長】
・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。
・高いインデックス精度で加工精度向上。
・バイト下面側からのインサート交換作業が可能。
・高能率・断続・高硬度材加工に最適。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-D型バイト DVJN型(勝手:右)

SEC-D型バイト DVJN型(勝手:右)

    SEC-D型バイト DVJN型

    SEC-D型バイト DVJN型

      SEC-D型バイト DSDN型

      SEC-D型バイト DSDN型

        SEC-D型バイト DCLN型

        SEC-D型バイト DCLN型

          SEC-D型バイト DSBN型

          SEC-D型バイト DSBN型

            SEC-D型バイト DWLN型

            SEC-D型バイト DWLN型

              SEC-D型バイト DCLN型(勝手:右)

              SEC-D型バイト DCLN型(勝手:右)

                SEC-D型バイト DSSN型

                SEC-D型バイト DSSN型

                  SEC-ミニバイト STGC型

                  SEC-ミニバイト STGC型

                    SWC-SV型 ミニバイト SVLC型(勝手:右)

                    SWC-SV型 ミニバイト SVLC型(勝手:右)

                      SEC-SD型倣いバイト SDJC型(勝手:右)

                      SEC-SD型倣いバイト SDJC型(勝手:右)

                        SEC-ミニバイト SCAC-X型

                        SEC-ミニバイト SCAC-X型

                          SWC-SV型 ミニバイト SVLC型

                          SWC-SV型 ミニバイト SVLC型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 9,397円 9,397円 10,250円 7,980円 10,250円 7,980円 7,980円 10,250円 7,493円 7,494円 7,493円 7,493円 7,493円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) W(六角形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 16 16 12 - - 08 - - - 11 - - 11
                            勝手 なし - - - - -

                            SEC-D型バイト DVJN型(勝手:右)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            一般加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                            追加でほしかったので購入しました。SEC-外形バイトDVVN型も併用しています。幅広い被削材に対して使用しておりますが、比較的チタン合金に対して使用することが多いです。性能面において特に気になるところはなく、耐久性も問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました