(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVLCL1616H11
SWC-SV型 ミニバイト SVLC型 バイト

SWC-SV型 ミニバイト SVLC型 SVLCL1616H11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,438円
税込単価
9,282円

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SVLCL1616H11 解除

Loading...

SVLCL1616H11 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVLCL1616H11

16
16
100
16

1個

8,438( 9,282円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

SVLCL1616H11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWC-SV型 ミニバイト SVLC型の型番SVLCL1616H11のページです。
型番SVLCL1616H11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SWC-SV型 ミニバイト SVLC型

SWC-SV型 ミニバイト SVLC型

    SWC-SV型 ミニバイト SVLC型(勝手:右)

    SWC-SV型 ミニバイト SVLC型(勝手:右)

      SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDUL型

      SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDUL型

        SEC-ミニバイト SCAC-X型

        SEC-ミニバイト SCAC-X型

          SEC-ミニバイト STGC型

          SEC-ミニバイト STGC型

            SEC-SD型倣いバイト SDJC型

            SEC-SD型倣いバイト SDJC型

              SEC-D型バイト DVJN型

              SEC-D型バイト DVJN型

                SEC-ミニバイト STAC型

                SEC-ミニバイト STAC型

                  SEC-SD型倣いバイト SDJC型(勝手:右)

                  SEC-SD型倣いバイト SDJC型(勝手:右)

                    SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDJC-X型

                    SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDJC-X型

                      SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SVJC-X型

                      SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SVJC-X型

                        SEC-D型バイト DVJN型(勝手:右)

                        SEC-D型バイト DVJN型(勝手:右)

                          SEC-ミニバイト SS型

                          SEC-ミニバイト SS型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 7,493円 7,494円 23,728円 7,493円 7,493円 7,493円 9,397円 7,493円 7,493円 7,494円 7,493円 9,397円 7,493円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 11 11 - - - - 16 - - - 11 16 -
                            勝手 - - - - -

                            SWC-SV型 ミニバイト SVLC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SVLCL1010H11
                            SVLCL1212H11
                            SVLCL2020K11
                            SVLCL2525M11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            7,493円

                            ( 8,242円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101010010

                            7,977円

                            ( 8,775円 )
                            1個 -

                            1日目

                            121210012

                            8,284円

                            ( 9,112円 )
                            1個 -

                            1日目

                            202012520

                            8,560円

                            ( 9,416円 )
                            1個 -

                            5日目

                            252515025

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました