(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCLCR1215F09X
SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:右) バイト

SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:右) SCLCR1215F09X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,977円
税込単価
8,775円

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SCLCR1215F09X 解除

Loading...

SCLCR1215F09X の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCLCR1215F09X

09
12
15
85
CC□T09T3
TRX15
3.4
12

1個

7,977( 8,775円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

SCLCR1215F09Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:右)の型番SCLCR1215F09Xのページです。
型番SCLCR1215F09Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:右)

SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:右)

    SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:左)

    SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:左)

      SEC-ミニバイト SCAC-X型

      SEC-ミニバイト SCAC-X型

        SEC-ミニバイト(背面クランプ) オフセット0ホルダ PCLC-X型

        SEC-ミニバイト(背面クランプ) オフセット0ホルダ PCLC-X型

          SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PTXN-X型

          SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PTXN-X型

            外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

            外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

              シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN

              シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN

                小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR

                小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR

                  外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

                  外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

                    外径旋削 シャンクバイト PRGNR/L

                    外径旋削 シャンクバイト PRGNR/L

                      外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト  DSSNR/L -2

                      外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト DSSNR/L -2

                        小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SVABR/L

                        小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SVABR/L

                          外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSSNR/L -4

                          外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSSNR/L -4

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 7,493円 7,493円 7,493円 8,495円 21,201円 14,522円 13,257円 17,257円 17,257円 14,743円 23,657円 17,170円 23,657円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い / 面取り
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) R(円形) S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) - - -
                            勝手 - なし - - - -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 - S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 S:45°(オフセットあり) - S:45°(オフセットあり)

                            SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:右)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            小型旋盤で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/21
                            このミニバイトのシリーズは取り扱っている種類も豊富で価格も安いので重宝します。納期が2日の物が多いのが玉に瑕。でも製品には玉に瑕は無し。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCLCR1010H06X
                            SCLCR1215K09X
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B

                            7,493円

                            ( 8,242円 )
                            1個 -

                            1日目

                            061010100CC□T0602TRX081.510

                            7,977円

                            ( 8,775円 )
                            1個 -

                            1日目

                            091215125CC□T09T3TRX153.412

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました