(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCLCL0810K06
SEC-ミニバイト(背面クランプ) PCLC型 バイト

SEC-ミニバイト(背面クランプ) PCLC型 PCLCL0810K06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,513円
税込単価
9,364円

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PCLCL0810K06 解除

Loading...

PCLCL0810K06 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCLCL0810K06

06
8
10
125
CC□□0602
8

1個

8,513( 9,364円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

PCLCL0810K06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ミニバイト(背面クランプ) PCLC型の型番PCLCL0810K06のページです。
型番PCLCL0810K06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ミニバイト(背面クランプ) PCLC型

SEC-ミニバイト(背面クランプ) PCLC型

    SEC-ミニバイト(背面クランプ) PCLC型(勝手:右)

    SEC-ミニバイト(背面クランプ) PCLC型(勝手:右)

      SEC-ミニバイト(背面クランプ) オフセット0ホルダ PCLC-X型

      SEC-ミニバイト(背面クランプ) オフセット0ホルダ PCLC-X型

        CSKN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

        CSKN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

          SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PDJC-X型

          SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PDJC-X型

            SEC-ミニバイト(7°ポジティブ 背面クランプ) PDJC型

            SEC-ミニバイト(7°ポジティブ 背面クランプ) PDJC型

              SEC-70型バイト PCLN型(勝手:左)

              SEC-70型バイト PCLN型(勝手:左)

                SEC-D型バイト DSSN型

                SEC-D型バイト DSSN型

                  SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:左)

                  SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:左)

                    SEC-70型バイト PSKN型

                    SEC-70型バイト PSKN型

                      SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVVP型

                      SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVVP型

                        SEC-70型バイト PCFN型

                        SEC-70型バイト PCFN型

                          SEC-D型バイト DWLN型

                          SEC-D型バイト DWLN型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 8,495円 7,787円 8,495円 14,532円 8,237円 7,793円 7,530円 10,250円 7,493円 7,633円 25,413円 7,977円 7,980円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 - - - なし - -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)

                            SEC-ミニバイト(背面クランプ) PCLC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCLCL1010K06
                            PCLCL1212M09
                            PCLCL1616M09
                            PCLCL2020M09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ シャンク断面H/B

                            8,513円

                            ( 9,364円 )
                            1個 -

                            1日目

                            061010125CC□□060210

                            8,495円

                            ( 9,345円 )
                            1個 -

                            1日目

                            091212150CC□□09T312

                            8,986円

                            ( 9,885円 )
                            1個 -

                            1日目

                            091616150CC□□09T316

                            9,477円

                            ( 10,425円 )
                            1個 -

                            1日目

                            092020150CC□□09T320

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました