(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PRDCN3225Q16
SEC-70型バイト PRDC型 バイト

SEC-70型バイト PRDC型 PRDCN3225Q16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,901円
税込単価
8,691円

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:R(円形)・適合チップ逃げ角:ポジ7...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PRDCN3225Q16 解除

Loading...

PRDCN3225Q16 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
レンチ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRDCN3225Q16

16
32
25
180
RCM□1606M0
LH025
32

1個

7,901( 8,691円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:R(円形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

PRDCN3225Q16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-70型バイト PRDC型の型番PRDCN3225Q16のページです。
型番PRDCN3225Q16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-70型バイト PRDC型

SEC-70型バイト PRDC型

    SEC-70型バイト PRGC型

    SEC-70型バイト PRGC型

      SEC-外径バイト SVVC型

      SEC-外径バイト SVVC型

        SEC-M型バイト MWLN型

        SEC-M型バイト MWLN型

          SEC-D型バイト DCLN型(勝手:右)

          SEC-D型バイト DCLN型(勝手:右)

            SEC-D型バイト DCLN型

            SEC-D型バイト DCLN型

              SEC-外径バイト CTGP型

              SEC-外径バイト CTGP型

                CRDN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

                CRDN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

                  SEC-D型バイト DTGN型

                  SEC-D型バイト DTGN型

                    SEC-30型バイト ETGN型

                    SEC-30型バイト ETGN型

                      SEC-70型バイト PTGN型

                      SEC-70型バイト PTGN型

                        SEC-30型バイト ETGN型(勝手:右)

                        SEC-30型バイト ETGN型(勝手:右)

                          SEC-SC型バイト SCLC型(勝手:右)

                          SEC-SC型バイト SCLC型(勝手:右)

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 7,085円 6,599円 10,490円 9,912円 7,980円 7,980円 13,128円 14,532円 7,980円 4,978円 7,530円 4,978円 7,493円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い 外径 外径 外径 外径 外径 / 端面
                            適合チップ形状 R(円形) R(円形) V(35°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし - なし - なし -
                            切込み角 D:45°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)

                            SEC-70型バイト PRDC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRDCN2020M10
                            PRDCN2525M10
                            PRDCN2525M12
                            PRDCN3225Q12
                            PRDCN3232Q20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ レンチ シャンク断面H/B

                            7,085円

                            ( 7,794円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            102020150RCM□1003M0LH02020

                            7,901円

                            ( 8,691円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102525150RCM□1003M0LH02025

                            7,901円

                            ( 8,691円 )
                            1個 -

                            1日目

                            122525150RCM□1204M0LH02525

                            7,901円

                            ( 8,691円 )
                            1個 -

                            3日目

                            123225180RCM□1204M0LH02532

                            8,174円

                            ( 8,991円 )
                            1個 -

                            3日目

                            203232180RCM□2006M0LH03032

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました