(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PWLNL2525M06
SEC-70型バイト PWLN型 バイト

SEC-70型バイト PWLN型 PWLNL2525M06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,214円
税込単価
9,035円

住友電工ハードメタル 外径用旋削ホルダ SEC-70型バイト PWLN型。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PWLNL2525M06 解除

Loading...

PWLNL2525M06 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWLNL2525M06

25
25
150

1個

8,214( 9,035円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル 外径用旋削ホルダ SEC-70型バイト PWLN型。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

PWLNL2525M06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-70型バイト PWLN型の型番PWLNL2525M06のページです。
型番PWLNL2525M06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-70型バイト PWLN型

SEC-70型バイト PWLN型

    SEC-70型バイト PSSN型(勝手:右)

    SEC-70型バイト PSSN型(勝手:右)

      SEC-70型バイト PCLN型(勝手:右)

      SEC-70型バイト PCLN型(勝手:右)

        SEC-70型バイト PCLN型(勝手:左)

        SEC-70型バイト PCLN型(勝手:左)

          SEC-70型バイト PSDN型

          SEC-70型バイト PSDN型

            SEC-70型バイト PSSN型

            SEC-70型バイト PSSN型

              SEC-70型バイト PTFN型

              SEC-70型バイト PTFN型

                SEC-70型バイト PDJN型(勝手:右)

                SEC-70型バイト PDJN型(勝手:右)

                  SEC-70型バイト PCFN型

                  SEC-70型バイト PCFN型

                    SEC-70型バイト PSKN型

                    SEC-70型バイト PSKN型

                      SEC-70型バイト PCBN型

                      SEC-70型バイト PCBN型

                        SEC-外径バイト PCLN型

                        SEC-外径バイト PCLN型

                          SEC-70型バイト PRDC型

                          SEC-70型バイト PRDC型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 7,530円 7,530円 7,530円 7,530円 7,530円 7,530円 7,530円 7,530円 7,977円 7,633円 7,530円 12,035円 7,085円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 W(六角形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) R(円形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 06 - - - - - - - 12 - 12 19 -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし)

                            SEC-70型バイト PWLN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PWLNL2020K06
                            PWLNR2020K06
                            PWLNR2525M06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            8,053円

                            ( 8,858円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125

                            8,053円

                            ( 8,858円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125

                            7,530円

                            ( 8,283円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2525150

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました