(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSDNN1616H09
SEC-70型バイト PSDN型 バイト

SEC-70型バイト PSDN型 PSDNN1616H09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,633円
税込単価
8,396円

レバーロック式。一般・面取切削用【特長】・安定クランプでインサートの耐欠損性向...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PSDNN1616H09 解除

Loading...

PSDNN1616H09 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
レンチ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSDNN1616H09

09
16
16
100
SN□□0903
LH025
16

1個

7,633( 8,396円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーロック式。一般・面取切削用
【特長】
・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。
・高いインデックス精度で加工精度向上。
・バイト下面側からのインサート交換作業が可能。
・高能率・断続・高硬度材加工に最適。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

PSDNN1616H09で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-70型バイト PSDN型の型番PSDNN1616H09のページです。
型番PSDNN1616H09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-70型バイト PSDN型

SEC-70型バイト PSDN型

    SEC-30型バイト ESDN型

    SEC-30型バイト ESDN型

      SEC-外径バイト CSDP型

      SEC-外径バイト CSDP型

        SEC-30型バイト ETEN型

        SEC-30型バイト ETEN型

          SEC-70型バイト PTGN型

          SEC-70型バイト PTGN型

            SEC-70型バイト PTGN型(勝手:右)

            SEC-70型バイト PTGN型(勝手:右)

              SEC-70型バイト PCBN型

              SEC-70型バイト PCBN型

                SEC-30型バイト ETGN型

                SEC-30型バイト ETGN型

                  SEC-30型バイト ETAN型

                  SEC-30型バイト ETAN型

                    SEC-外径バイト SVVC型

                    SEC-外径バイト SVVC型

                      SEC-30型バイト ETGN型(勝手:右)

                      SEC-30型バイト ETGN型(勝手:右)

                        SEC-ミニバイト SS型

                        SEC-ミニバイト SS型

                          SEC-70型バイト PSBN型

                          SEC-70型バイト PSBN型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 7,530円 5,096円 13,128円 5,096円 7,530円 7,530円 7,530円 4,978円 4,978円 10,490円 4,978円 7,493円 7,633円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            加工用途 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 外径 外径 外径 外径 / 倣い 外径 外径 外径
                            適合チップ形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - なし - -
                            切込み角 D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) E:60°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし)

                            SEC-70型バイト PSDN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSDNN2020K12
                            PSDNN2525M12
                            PSDNN3232P12
                            PSDNN3232P19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ レンチ シャンク断面H/B

                            7,977円

                            ( 8,775円 )
                            1個 -

                            3日目

                            122020125SN□□1204LH03020

                            7,530円

                            ( 8,283円 )
                            1個 -

                            3日目

                            122525150SN□□1204LH03025

                            10,109円

                            ( 11,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            123232170SN□□1204LH03032

                            9,268円

                            ( 10,195円 )
                            1個 -

                            3日目

                            193232170SN□□1906LH04032

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました