(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PDJNR2020K11
SEC-70型バイト PDJN型(勝手:右) バイト

SEC-70型バイト PDJN型(勝手:右) PDJNR2020K11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,977円
税込単価
8,775円

レバーロック式。一般・倣い切削用【特長】・安定クランプでインサートの耐欠損性向...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PDJNR2020K11 解除

Loading...

PDJNR2020K11 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
レンチ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PDJNR2020K11

11
20
20
125
DN□□1104
LH025
20

1個

7,977( 8,775円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーロック式。一般・倣い切削用
【特長】
・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。
・高いインデックス精度で加工精度向上。
・バイト下面側からのインサート交換作業が可能。
・高能率・断続・高硬度材加工に最適。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

PDJNR2020K11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-70型バイト PDJN型(勝手:右)の型番PDJNR2020K11のページです。
型番PDJNR2020K11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-70型バイト PDJN型(勝手:右)

SEC-70型バイト PDJN型(勝手:右)

    SEC-70型バイト PDJN型

    SEC-70型バイト PDJN型

      SEC-SD型倣いバイト SDJC型(勝手:右)

      SEC-SD型倣いバイト SDJC型(勝手:右)

        SEC-SD型倣いバイト SDJC型

        SEC-SD型倣いバイト SDJC型

          SEC-30型バイト ETGN型(勝手:右)

          SEC-30型バイト ETGN型(勝手:右)

            SEC-30型バイト ETGN型

            SEC-30型バイト ETGN型

              SEC-70型バイト PTGN型

              SEC-70型バイト PTGN型

                SEC-70型バイト PTGN型(勝手:右)

                SEC-70型バイト PTGN型(勝手:右)

                  SEC-70型バイト PTTN型

                  SEC-70型バイト PTTN型

                    SEC-SV型倣いバイト SVJC型

                    SEC-SV型倣いバイト SVJC型

                      SEC-70型バイト PTTN型(勝手:右)

                      SEC-70型バイト PTTN型(勝手:右)

                        SEC-70型バイト PSDN型

                        SEC-70型バイト PSDN型

                          SEC-外径バイト SVVC型

                          SEC-外径バイト SVVC型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 7,530円 7,530円 7,493円 7,493円 4,978円 4,978円 7,530円 7,530円 7,633円 10,490円 7,633円 7,530円 10,490円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 外径 外径 外径 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 面取り 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 - なし なし
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) T:60°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) T:60°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし)

                            SEC-70型バイト PDJN型(勝手:右)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PDJNR2020K1504
                            PDJNR2525M11
                            PDJNR2525M1504
                            PDJNR2525M1506
                            PDJNR3232P1504
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ レンチ シャンク断面H/B

                            7,977円

                            ( 8,775円 )
                            1個 -

                            1日目

                            152020125DN□□1504LH03020

                            8,214円

                            ( 9,035円 )
                            1個 -

                            1日目

                            112525150DN□□1104LH02525

                            7,530円

                            ( 8,283円 )
                            1個 -

                            3日目

                            152525150DN□□1504LH03025

                            7,530円

                            ( 8,283円 )
                            1個 -

                            3日目

                            152525150DN□□1506LH03025

                            9,268円

                            ( 10,195円 )
                            1個 -

                            3日目

                            153232170DN□□1504LH03032

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました