レバーロック式。一般・端面切削用【特長】・安定クランプでインサートの耐欠損性向...
Loading...
レバーロック式。一般・端面切削用
【特長】
・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。
・高いインデックス精度で加工精度向上。
・バイト下面側からのインサート交換作業が可能。
・高能率・断続・高硬度材加工に最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PCLNR2020K12で型番確定
SEC-70型バイト PCLN型(勝手:右)の型番PCLNR2020K12のページです。
型番PCLNR2020K12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PCLNR1616H0903 |
PCLNR2020K0904 |
PCLNR2525M0904 |
PCLNR2525M12 |
PCLNR2525M16 |
PCLNR3225P12 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 全長 (mm) | 適合チップ | レンチ | シャンク断面H/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,633円 ( 8,396円 ) | 1個 | - | 1日目 | 09 | 16 | 16 | 100 | CN□□0903 | LH025 | 16 | |
7,977円 ( 8,775円 ) | 1個 | - | 1日目 | 09 | 20 | 20 | 125 | CN□□0904 | LH025 | 20 | |
8,214円 ( 9,035円 ) | 1個 | - | 1日目 | 09 | 25 | 25 | 150 | CN□□0904 | LH025 | 25 | |
7,530円 ( 8,283円 ) | 1個 | - | 3日目 | 12 | 25 | 25 | 150 | CN□□1204 | LH030 | 25 | |
8,214円 ( 9,035円 ) | 1個 | - | 1日目 | 16 | 25 | 25 | 150 | CN□□1606 | LH030 | 25 | |
7,530円 ( 8,283円 ) | 1個 | - | 5日目 | 12 | 32 | 25 | 170 | CN□□1204 | LH030 | 32 |