(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ETGNR2525M22W
SEC-30型バイト ETGN型(勝手:右) バイト

SEC-30型バイト ETGN型(勝手:右) ETGNR2525M22W
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,939円
税込単価
6,533円

ピンロック式。外径一般切削用【特長】・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

ETGNR2525M22W 解除

Loading...

ETGNR2525M22Wの仕様・寸法情報

加工用途外径適合チップ形状T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)適合チップ切れ刃長22
勝手切込み角G:90°(オフセットあり)
クランプ方式ピンロック(P)シャンク高さ(mm)25
シャンク幅(mm)25全長(mm)150
シャンク材質適合チップTN□□2204
レンチKY40シャンク断面H/B25

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
レンチ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETGNR2525M22W

22
25
25
150
TN□□2204
KY40
25

1個

5,939( 6,533円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ピンロック式。外径一般切削用
【特長】
・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。
・高いインデックス精度で加工精度向上。
・バイト下面側からのインサート交換作業が可能。
・高能率・断続・高硬度材加工に最適。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-30型バイト ETGN型(勝手:右)の型番ETGNR2525M22Wのページです。
型番ETGNR2525M22Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-30型バイト ETGN型(勝手:右)

SEC-30型バイト ETGN型(勝手:右)

    SEC-30型バイト ETGN型

    SEC-30型バイト ETGN型

      SEC-70型バイト PTGN型

      SEC-70型バイト PTGN型

        SEC-70型バイト PTGN型(勝手:右)

        SEC-70型バイト PTGN型(勝手:右)

          SEC-30型バイト ETAN型

          SEC-30型バイト ETAN型

            SEC-70型バイト PDJN型

            SEC-70型バイト PDJN型

              SEC-30型バイト ESDN型

              SEC-30型バイト ESDN型

                SEC-70型バイト PDJN型(勝手:右)

                SEC-70型バイト PDJN型(勝手:右)

                  SEC-30型バイト ETEN型

                  SEC-30型バイト ETEN型

                    SEC-70型バイト PSDN型

                    SEC-70型バイト PSDN型

                      SEC-外径バイト CSDP型

                      SEC-外径バイト CSDP型

                        SEC-70型バイト PTTN型

                        SEC-70型バイト PTTN型

                          SEC-外径バイト SVVC型

                          SEC-外径バイト SVVC型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 4,978円 4,978円 7,530円 7,530円 4,978円 7,530円 5,096円 7,530円 5,096円 7,530円 13,128円 7,633円 10,490円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 外径 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし
                            切込み角 G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) E:60°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) T:60°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし)

                            SEC-30型バイト ETGN型(勝手:右)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ETGNR1212F11
                            ETGNR1616H1603
                            ETGNR1616H1604
                            ETGNR2020K1604
                            ETGNR2020K1604W
                            ETGNR2525M1604W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ レンチ シャンク断面H/B

                            4,978円

                            ( 5,476円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11121280TN□□1103KY2512

                            5,096円

                            ( 5,606円 )
                            1個 -

                            1日目

                            161616100TN□□1603KY4016

                            5,472円

                            ( 6,019円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            161616100TN□□1604KY4016

                            5,472円

                            ( 6,019円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            162020125TN□□1604KY4020

                            5,789円

                            ( 6,368円 )
                            1個 -

                            3日目

                            162020125TN□□1604KY4020

                            6,376円

                            ( 7,014円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            162525150TN□□1604KY4025
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ レンチ シャンク断面H/B

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト