【仕様】・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クラ...
Loading...
【仕様】・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)
この商品に近い類似品がありませんでした。
ETGNL2525M22Wで型番確定
SEC-30型バイト ETGN型の型番ETGNL2525M22Wのページです。
型番ETGNL2525M22Wに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ETGNL1212F11 |
ETGNL1616H1603 |
ETGNL1616H1604 |
ETGNL2020K1604 |
ETGNL2020K1604W |
ETGNL2525M1604W |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | 全長 (mm) | 適合チップ | レンチ | シャンク断面H/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,978円 ( 5,476円 ) | 1個 | - | 1日目 | 11 | 12 | 12 | 80 | TN□□1103 | KY25 | 12 | |
5,096円 ( 5,606円 ) | 1個 | - | 1日目 | 16 | 16 | 16 | 100 | TN□□1603 | KY40 | 16 | |
5,096円 ( 5,606円 ) | 1個 | - | 1日目 | 16 | 16 | 16 | 100 | TN□□1604 | KY40 | 16 | |
5,472円 ( 6,019円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 16 | 20 | 20 | 125 | TN□□1604 | KY40 | 20 | |
5,789円 ( 6,368円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 16 | 20 | 20 | 125 | TN□□1604 | KY40 | 20 | |
6,376円 ( 7,014円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 16 | 25 | 25 | 150 | TN□□1604 | KY40 | 25 |