(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ETFNR1616H1604
SEC-30型バイト ETFN型 バイト

SEC-30型バイト ETFN型 ETFNR1616H1604

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,096円
税込単価
5,606円

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ネガ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

ETFNR1616H1604 解除

Loading...

ETFNR1616H1604 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
レンチ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETFNR1616H1604

16
16
16
100
TN□□1604
KY40
16

1個

5,096( 5,606円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:端面・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

ETFNR1616H1604で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-30型バイト ETFN型の型番ETFNR1616H1604のページです。
型番ETFNR1616H1604に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-30型バイト ETFN型

SEC-30型バイト ETFN型

    SEC-30型バイト ETFN型(勝手:左)

    SEC-30型バイト ETFN型(勝手:左)

      SEC-30型バイト ESDN型

      SEC-30型バイト ESDN型

        SEC-30型バイト ETAN型

        SEC-30型バイト ETAN型

          SEC-ソリッドスミボロン用バイト(ディンプルロックタイプ) XSBN型

          SEC-ソリッドスミボロン用バイト(ディンプルロックタイプ) XSBN型

            SEC-D型バイト DSBN型

            SEC-D型バイト DSBN型

              SEC-30型バイト ESKN型

              SEC-30型バイト ESKN型

                SEC-70型バイト PSDN型

                SEC-70型バイト PSDN型

                  SEC-外径バイト CSRP型

                  SEC-外径バイト CSRP型

                    SEC-70型バイト PTFN型

                    SEC-70型バイト PTFN型

                      SEC-70型バイト PSBN型

                      SEC-70型バイト PSBN型

                        SEC-30型バイト ETAN型(勝手:右)

                        SEC-30型バイト ETAN型(勝手:右)

                          CSKN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

                          CSKN SEC-ソリッドスミボロン用バイト

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 4,978円 4,978円 5,096円 4,978円 18,252円 10,250円 4,978円 7,530円 13,128円 7,530円 7,633円 4,978円 14,532円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 外径 外径 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 外径 / 端面 外径 外径 外径 / 端面
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 - - なし - -
                            切込み角 F:90°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) K:75°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) R:75°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) K:75°(オフセットあり)

                            SEC-30型バイト ETFN型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ETFNR1212F11
                            ETFNR2020K1604W
                            ETFNR2525M1604W
                            ETFNR2525M22W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ レンチ シャンク断面H/B

                            4,978円

                            ( 5,476円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11121280TN□□1103KY2512

                            5,392円

                            ( 5,931円 )
                            1個 -

                            1日目

                            162020125TN□□1604KY4020

                            5,939円

                            ( 6,533円 )
                            1個 -

                            1日目

                            162525150TN□□1604KY4025

                            5,939円

                            ( 6,533円 )
                            1個 -

                            1日目

                            222525150TN□□2204KY4025

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました