(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWBR252545
焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型 センバンヨウホルダ

焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型 GWBR252545

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,202円
税込単価
27,722円

【特長】・縦使いインサートの採用で、工具剛性が大幅に向上。・ホルダはダブルクラ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    151
  • 刃先距離(mm):
    30
  • 刃先高さ(mm):
    25
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • シャンク材質:
  • クランプ駒:
    TF72/TF73
  • クランプねじ:
    BX0520T、BFTX0511N
  • レンチ:
    TRX20
  • 締付けトルク(N・m):
    5

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

GWBR252545 解除

Loading...

GWBR252545 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWBR252545

1.5~4.5
3.5~5
CGAR1504□□□

1個

25,202( 27,722円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦使いインサートの採用で、工具剛性が大幅に向上。
・ホルダはダブルクランプを採用し、連続・断続加工での安定性を向上。また、横送り加工も可能。
・溝入れ加工専用材種コーテッドスミボロンBNC30Gを使用することにより、断続加工において長寿命を実現(連続加工用にはBN2000を推奨)。
・1.5mm~6.0mmの豊富な刃幅バリエーションで、様々な焼入鋼の溝入れ加工に対応。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

GWBR252545で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型の型番GWBR252545のページです。
型番GWBR252545に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

    SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突っ切り用)GNDL型

    SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突っ切り用)GNDL型

      タンググリップ 突切・溝入加工用ブレード

      タンググリップ 突切・溝入加工用ブレード

        SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型

        SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型

          SEC-溝入れバイト(端面溝入れ用)GNDF型

          SEC-溝入れバイト(端面溝入れ用)GNDF型

            スミボロン溝入れバイト BNGG型

            スミボロン溝入れバイト BNGG型

              タンググリップ  突切・溝入加工用一体型ホルダー

              タンググリップ 突切・溝入加工用一体型ホルダー

                SMGH SMGバイト 外径溝入れ・ねじ切り用

                SMGH SMGバイト 外径溝入れ・ねじ切り用

                  溝入れ用ホルダ KGD-S

                  溝入れ用ホルダ KGD-S

                    コロカット3 突切り・溝入れシャンクバイト

                    コロカット3 突切り・溝入れシャンクバイト

                      コロマントキャプト コロカット3用カッティングヘッド

                      コロマントキャプト コロカット3用カッティングヘッド

                        SEC-溝入れバイト(外径浅溝入れ用)SGE型

                        SEC-溝入れバイト(外径浅溝入れ用)SGE型

                          ポリゴンテーパシャンク KGBA(外径浅溝入れホルダ)

                          ポリゴンテーパシャンク KGBA(外径浅溝入れホルダ)

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル イスカル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル イスカル 三菱マテリアル 京セラ サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル 京セラ
                            通常価格 25,202円 13,965円 11,796円 13,965円 16,345円 25,202円 17,695円 8,009円 14,430円 15,670円 30,519円 20,780円 31,990円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            加工用途 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 倣い / 横送り 端面溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ
                            ホルダ角度(°) 0 0 - 0 0 0 - 0 - - - 0 0
                            タイプ 一体型 一体型 - 一体型 一体型 一体型 - 一体型 - - - 一体型 一体型
                            シャンク高さ(mm) 25 - - - - 25 25 - - - - - -
                            シャンク幅(mm) 25 - - - - 25 - - - - - - -

                            焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GWBL252545
                            GWBL252560
                            GWBR252560
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合刃幅
                            (mm)
                            最大溝深さ
                            (mm)
                            勝手 適合チップ

                            25,202円

                            ( 27,722円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.5~4.53.5~5CGAL1504□□□

                            25,202円

                            ( 27,722円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4.5~65CGAL15065□□

                            25,202円

                            ( 27,722円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4.5~65CGAR15065□□

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました