(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WCFSR20-4-GX70
つっきるくん WCFS型 SEDセッサクコウグ

つっきるくん WCFS型 WCFSR20-4-GX70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,810円
税込単価
26,191円

チップクランプ力2倍。小さい切削振動。【特長】・超硬合金製ホルダ・断続加工が可...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WCFSR20-4-GX70 解除

Loading...

WCFSR20-4-GX70 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
頭部(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
適合モジュラーブレード
レンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCFSR20-4-GX70

4
20
20
125
46
20
WCF□4○
WCFH17-4
SL-1

1個

23,810( 26,191円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

チップクランプ力2倍。小さい切削振動。
【特長】
・超硬合金製ホルダ
・断続加工が可能
・突切り加工に対応可能

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

WCFSR20-4-GX70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つっきるくん WCFS型の型番WCFSR20-4-GX70のページです。
型番WCFSR20-4-GX70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つっきるくん WCFS型

つっきるくん WCFS型

    つっきるくんJr STFH型

    つっきるくんJr STFH型

      つっきるくんJr STFS型

      つっきるくんJr STFS型

        コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト

        コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト

          スミボロン溝入れバイト BNGG型

          スミボロン溝入れバイト BNGG型

            T-Max Q-カット 端面溝入れ用シャンクバイト

            T-Max Q-カット 端面溝入れ用シャンクバイト

              SEC-溝入れバイト(端面溝入れ用)GNDF型

              SEC-溝入れバイト(端面溝入れ用)GNDF型

                SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突っ切り用)GNDL型

                SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突っ切り用)GNDL型

                  ハイコート パラチップ(突切り・溝入れ用)ホルダ

                  ハイコート パラチップ(突切り・溝入れ用)ホルダ

                    コロカット1・2 突切りブレード

                    コロカット1・2 突切りブレード

                      コロカット1・2 突切り・溝入れ用シャンクバイト

                      コロカット1・2 突切り・溝入れ用シャンクバイト

                        焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

                        焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

                          コロマントキャプト コロカット3用カッティングヘッド

                          コロマントキャプト コロカット3用カッティングヘッド

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル カムス(旧高周波精密) サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック
                            通常価格 18,805円 8,699円 9,846円 26,171円 25,202円 19,428円 16,345円 13,965円 37,530円 18,400円 18,743円 25,202円 30,519円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            加工用途 突っ切り 突っ切り 突っ切り 溝入れ / 倣い / 横送り 溝入れ 端面溝入れ 端面溝入れ 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ 溝入れ / 突っ切り
                            最大溝深さ(mm) 26.5 - - - - - - - - - - - 6.4
                            ホルダ角度(°) 0 0 0 - 0 - 0 0 - - - 0 -
                            タイプ モジュラー型(ブレード) モジュラー型(ブレード) 一体型 - 一体型 - 一体型 一体型 - - - 一体型 -
                            シャンク材質 超硬 - - - - - -

                            つっきるくん WCFS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WCFSL20-3-GX70
                            WCFSL20-4-GX70
                            WCFSL25-3-GX70
                            WCFSR20-5-GX70
                            WCFSR25-3-GX70
                            WCFSR25-4-GX70
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合刃幅
                            (mm)
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            頭部
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)
                            適合チップ 適合モジュラーブレード レンチ

                            22,523円

                            ( 24,775円 )
                            1個 -

                            7日目

                            320201254620WCF□3○WCFH17-3SL-1

                            23,810円

                            ( 26,191円 )
                            1個 -

                            7日目

                            420201254620WCF□4○WCFH17-4SL-1

                            22,666円

                            ( 24,933円 )
                            1個 -

                            7日目

                            325251504625WCF□3○WCFH17-3SL-1

                            25,240円

                            ( 27,764円 )
                            1個 -

                            7日目

                            520201254620WCF□5○WCFH17-5SL-1

                            22,666円

                            ( 24,933円 )
                            1個 -

                            2日目

                            325251504625WCF□3○WCFH17-3SL-1

                            24,024円

                            ( 26,426円 )
                            1個 -

                            7日目

                            425251504625WCF□4○WCFH17-4SL-1

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました