(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BNGGR2525TT
スミボロン溝入れバイト BNGG型 センバンヨウホルダ

スミボロン溝入れバイト BNGG型 BNGGR2525TT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,202円
税込単価
27,722円

【特長】・剛性向上で寿命アップ。・クランプ強度向上で、インサートの欠損・ホルダ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 勝手:
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • クランプ方式:
    クランプオン(C)
  • シャンク材質:
  • クランプ駒:
    BNGCR
  • クランプねじ:
    BX0615、BX0414
  • レンチ:
    LH030、LH050、1.8×45

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

BNGGR2525TT 解除

Loading...

BNGGR2525TT の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
全長(mm)
刃先距離(mm)
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNGGR2525TT

1~3
5
150
28.5
BNTT1020R、BNTT1530R

1個

25,202( 27,722円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性向上で寿命アップ。
・クランプ強度向上で、インサートの欠損・ホルダのびびりを解消。
・細溝・ねじ切りへのツーリング拡充 。
・サポートの交換によって、2mm幅の細溝やねじ切り加工に対応。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

BNGGR2525TTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミボロン溝入れバイト BNGG型の型番BNGGR2525TTのページです。
型番BNGGR2525TTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミボロン溝入れバイト BNGG型

スミボロン溝入れバイト BNGG型

    コロカット1・2 突切りブレード

    コロカット1・2 突切りブレード

      コロカット3 突切り・溝入れシャンクバイト

      コロカット3 突切り・溝入れシャンクバイト

        溝入れ用ホルダ KGD-S

        溝入れ用ホルダ KGD-S

          ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)

          ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)

            QSホールディングシステム コロカットXS用バイト

            QSホールディングシステム コロカットXS用バイト

              自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT

              自動盤用 外径浅溝入れホルダ KGBF-JCT

                コロカット1・2 突切り・溝入れ用シャンクバイト

                コロカット1・2 突切り・溝入れ用シャンクバイト

                  コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード

                  コロターンSL コロカット1・2用突切り・溝入れブレード

                    コロターンSL70 溝入れ用HPカッティングヘッド

                    コロターンSL70 溝入れ用HPカッティングヘッド

                      SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突っ切り用)GNDL型

                      SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突っ切り用)GNDL型

                        京セラ 溝入れ用ホルダ KFMS型

                        京セラ 溝入れ用ホルダ KFMS型

                          SMGH SMGバイト 外径溝入れ・ねじ切り用

                          SMGH SMGバイト 外径溝入れ・ねじ切り用

                            メーカー 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック 京セラ イスカル サンドビック 京セラ サンドビック サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル 京セラ 三菱マテリアル
                            通常価格 25,202円 18,400円 15,670円 14,430円 11,274円 14,522円 21,630円 18,743円 19,703円 64,686円 13,965円 21,050円 8,009円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目~  
                            加工用途 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ - 溝入れ / 倣い / 突っ切り 溝入れ / 横送り 溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ / 横送り 溝入れ
                            勝手 なし - - - - - - - - -
                            ホルダ角度(°) 0 - - - - - 0 - - - 0 0 0
                            タイプ 一体型 - - - - - 一体型 - - - 一体型 一体型 一体型
                            シャンク高さ(mm) 25 - - - - - - - - - - 25 -

                            スミボロン溝入れバイト BNGG型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BNGGR2525200
                            BNGGR2525250
                            BNGGR2525300
                            BNGGR2525400
                            BNGGR2525500
                            BNGGR2525600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合刃幅
                            (mm)
                            最大溝深さ
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            適合チップ

                            25,202円

                            ( 27,722円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2415030.5BNGNT0200R

                            25,202円

                            ( 27,722円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2.5415030.5BNGNT0250R

                            25,202円

                            ( 27,722円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3515030.5BNGNT0300R

                            25,202円

                            ( 27,722円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4615130.5BNGNT0400R

                            25,202円

                            ( 27,722円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5615130.5BNGNT0500R

                            25,202円

                            ( 27,722円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6715230.5BNGNT600R

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました