(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GWCIL325
SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型 センバンヨウホルダ

SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型 GWCIL325

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,884円
税込単価
20,772円

【特長】GWCI型の内径浅溝入れ用SEC-溝入れバイトです。GWC用とチップ共...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • ホルダ角度(°):
    90
  • タイプ:
    一体型
  • 商品タイプ:
    ホルダ
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    TGA

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

GWCIL325 解除

Loading...

GWCIL325 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最小加工径(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
刃先距離
刃先高さ
クランプねじ
レンチ
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWCIL325

0.33~2.8
35
0.5~2
25
220
23
25
17.5
11.5
BGTX0409N
TRX15
3.4

1個

18,884( 20,772円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
GWCI型の内径浅溝入れ用SEC-溝入れバイトです。
GWC用とチップ共用です。
【勝手】左、右の2種類からお選びいただけます。
【用途】
溝入れ加工等に最適です。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

GWCIL325で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型の型番GWCIL325のページです。
型番GWCIL325に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型

SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型

    内径溝入れ加工用バイト CGXR/L形

    内径溝入れ加工用バイト CGXR/L形

      SEC-溝入れバイト(小径内径溝入れ用)SGIT型

      SEC-溝入れバイト(小径内径溝入れ用)SGIT型

        内径溝入れ加工用バイト SNGR/L形

        内径溝入れ加工用バイト SNGR/L形

          カットグリップ内径溝入れホルダー

          カットグリップ内径溝入れホルダー

            内径溝入れ加工用バイトTungCut CTIR/L形

            内径溝入れ加工用バイトTungCut CTIR/L形

              旋削用バイト CTIFR/L・CTIR/L

              旋削用バイト CTIFR/L・CTIR/L

                内径溝入れ用 GX-I 形バイト

                内径溝入れ用 GX-I 形バイト

                  溝入れ用コロカット1・2ヘッド高圧クーラント技術 SL70-R/LG-C

                  溝入れ用コロカット1・2ヘッド高圧クーラント技術 SL70-R/LG-C

                    T-Max Q-Cut SL (タイプ 151.3) 内径溝入れ、倣い用ブレード 570-R/L

                    T-Max Q-Cut SL (タイプ 151.3) 内径溝入れ、倣い用ブレード 570-R/L

                      アダプター  HFPAD-3/4-R/L-T

                      アダプター HFPAD-3/4-R/L-T

                        コロカット1・2 倣い加工用ボーリングバイト R/LAX123

                        コロカット1・2 倣い加工用ボーリングバイト R/LAX123

                          内径溝入れ用 CNG形バイト CNG

                          内径溝入れ用 CNG形バイト CNG

                            メーカー 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ イスカル タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック イスカル サンドビック タンガロイ
                            通常価格 17,311円 24,240円 19,177円 13,000円 28,520円 26,800円 22,420円 28,470円 49,829円 21,126円 11,797円 61,714円 23,580円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            加工用途 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 横送り / 突っ切り - 溝入れ 溝入れ / 倣い 溝入れ / 倣い 端面溝入れ 溝入れ / 端面溝入れ / 倣い 溝入れ
                            ホルダ角度(°) 90 90 90 90 - 90 - 90 - - - - 90
                            タイプ 一体型 一体型 一体型 一体型 - 一体型 一体型 一体型 - - - - 一体型
                            商品タイプ ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ 関連部品 関連部品 関連部品 ホルダ ホルダ
                            クランプ方式 スクリューオン(S) - スクリューオン(S) - - - - - - - - - -

                            SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GWCIL432
                            GWCIR325
                            GWCIR432
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合刃幅
                            (mm)
                            最小加工径
                            (mm)
                            最大溝深さ
                            (mm)
                            勝手 シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            刃先距離 刃先高さ クランプねじ レンチ 締付けトルク
                            (N・m)

                            19,937円

                            ( 21,931円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.25~4.8401.7~2.53225030322315BGTX0511NTRX205

                            17,311円

                            ( 19,042円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.33~2.8350.5~225220232517.511.5BGTX0409NTRX153.4

                            18,276円

                            ( 20,104円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1.25~4.8401.7~2.53225030322315BGTX0511NTRX205

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました