(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GNDML2525M312
SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 センバンヨウホルダ

SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 GNDML2525M312

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,989円
税込単価
18,688円

外径の溝入れ、横送り、倣い加工用多機能インサートに使用できます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GNDML2525M312 解除

Loading...

GNDML2525M312 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高剛性ボディ
一体型構造・ダイス鋼採用により溝入れ加工のみならず、施削加工や倣い加工・端面加工においても、びびり振動を抑制し安定加工を実現

性能・試験情報

SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 性能・試験情報1
SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 性能・試験情報2
SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 性能・試験情報3
SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 性能・試験情報4
横送り加工
倣い加工
SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 横送り加工
SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 倣い加工
被削材:SCM415
ホルダ:GNDM R2525M-312 インサート:GCM N3002-ML
切削条件:vc=100m/min, f=0.10mm/rev, ap=0.5mm Wet
被削材:SCM415
ホルダ:GNDM R2525M-312 インサート:GCM N3015-RG
切削条件:vc=100m/min, f=0.15mm/rev, ap=0.1mm Wet

 

外形図

SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

 

使用方法・使用事例

使用事例

安定長寿命で自動ラインでも安心 !!

びびり抑制により突発欠損解消

SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 安定長寿命で自動ラインでも安心 !!

被削材:S53C
ホルダ:GNDM L2525M-618 インサート:GCM N6030-RG(AC530U)
切削条件:vc=130m/min, f =0.3mm/rev Wet

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 推奨切削条件表-1
SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 推奨切削条件表-2

切削条件時の注意

端面溝入れ加工時には推奨切削条件の下限側の条件で、切りくずが伸びるように加工してください。
突切り加工時は、被削材中心付近で送り量を30%~50%程度に下げてください。
内径加工時は(特に加工径が小さい場合)切りくず排出スペースが小さくなる為、ML型/GL型/GF型ブレーカを推奨します。

 

選定サポート情報

SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 選定サポート情報

安定性と長寿命の実現
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮

SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 選定サポート情報

注意・禁止事項

■インサート取付け時の注意点

(1)インサート装着前には座面やボルト、ボルト穴にごみの付着などの汚れが無いようにしてください。
(2)インサート座面に傷やバリ等があれば削り落としてください。
(3)インサートは座面に対して平行にスライドしながら取付けてください。
(4)切れ刃の逆側(ホルダ側)を確実に拘束面に当てた状態でクランプしてください。
(5)インサートは推奨締め付けトルクで締め付けてください。推奨トルク以上の力で締め付けた場合、インサートが破損する恐れがあり、怪我に繋がる可能性があります。

(6)インサート交換時は刃先オフセット値を調整してください。

SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 インサート取付け時の注意点

■ホルダセット時の注意点

(1)ホルダセット前は刃物台にゴミの付着や油汚れが無いようにしてください。
(2)刃物台にバリ等があれば削り落としてください。
(3)インサートが加工物に対して垂直になるようにセットしてください。加工面が曲がったり、びびりが生じる原因になります。
(4)ホルダのオーバーハングは可能な限り短くセットしてください。
(5)溝入れ・横送り加工時の刃先の芯高は可能な限り±0mmにあわせてください。(±0.1mm以内を推奨)
    芯高が合っていない場合、びびりが発生する原因となります。突切り加工時は、刃先の芯高を0~+0.2mm以内にあわせてください。
    芯高が低いと、へそ残りが大きくなります。

SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 ホルダセット時の注意点
■給油ノズルセット時の注意点
(1)給油ノズルは、上クランプ部上面から切削油が供給できるようセットしてください。
■RG型/RN型ブレーカの引上げ加工時の切込み
SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 給油ノズルセット時の注意点
SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型 RG型/RN型ブレーカ引上げ加工時の切込み

*:CW=2.0はRN型ブレーカのみ

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GNDML2525M312

3
12
25
25
150
36.6
25
25
GC□□30○○-□□
BX0520
LH040
5

1個

16,989( 18,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径の溝入れ、横送り、倣い加工用多機能インサートに使用できます。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

GNDML2525M312で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型の型番GNDML2525M312のページです。
型番GNDML2525M312に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型

SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型

    SEC-溝入れバイト(外径浅溝入れ用)SGE型

    SEC-溝入れバイト(外径浅溝入れ用)SGE型

      タンググリップ 突切・溝入加工用ブレード

      タンググリップ 突切・溝入加工用ブレード

        溝入れ用ホルダ KFMS

        溝入れ用ホルダ KFMS

          焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

          焼入鋼用スミボロン溝入れバイト GWB型

            SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突っ切り用)GNDL型

            SEC-溝入れバイト(外径深溝入れ・突っ切り用)GNDL型

              SMGH SMGバイト 外径溝入れ・ねじ切り用

              SMGH SMGバイト 外径溝入れ・ねじ切り用

                GYモジュラーブレード

                GYモジュラーブレード

                  タンググリップ  突切・溝入加工用一体型ホルダー

                  タンググリップ 突切・溝入加工用一体型ホルダー

                    端面溝入れ加工用バイト CFGS形

                    端面溝入れ加工用バイト CFGS形

                      溝入れ用ホルダ GVF

                      溝入れ用ホルダ GVF

                        京セラ 溝入れ用ホルダ KFMS型

                        京セラ 溝入れ用ホルダ KFMS型

                          端面溝入れホルダ(GVFチップ用) GFVS型

                          端面溝入れホルダ(GVFチップ用) GFVS型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル イスカル 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 13,965円 20,780円 11,796円 21,050円 25,202円 13,965円 8,009円 9,882円 17,695円 8,910円 17,390円 21,050円 22,220円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   2日目~   4日目   3日目~  
                            加工用途 溝入れ / 倣い / 横送り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ 端面溝入れ 端面溝入れ / 横送り 端面溝入れ
                            ホルダ角度(°) 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
                            タイプ 一体型 一体型 - 一体型 一体型 一体型 一体型 モジュラー型(ブレード) - モジュラー型(ブレード) 一体型 一体型 モジュラー型(ブレード)
                            クランプ方式 クランプオン(C) クランプオン(C) - - ダブルクランプ(D) クランプオン(C) - - - - - - -
                            シャンク材質 - - - - - - - - -

                            SEC-溝入れバイト(外径多機能溝入れ・横送り・倣い用)GNDM型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GNDML2020K312
                            GNDML2020K418
                            GNDML2020K518
                            GNDML2525M418
                            GNDML2525M518
                            GNDML2525M618
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合刃幅
                            (mm)
                            最大溝深さ
                            (mm)
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            頭部
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 締付けトルク
                            (N・m)

                            13,965円

                            ( 15,362円 )
                            1個 -

                            3日目

                            312202012536.62020GC□□30○○-□□BX0520LH0405

                            13,965円

                            ( 15,362円 )
                            1個 -

                            5日目

                            4182020125452020GC□□40○○-□□BX0520LH0405

                            15,234円

                            ( 16,757円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5182020125452020GC□N50○○-□□BX0520LH0405

                            16,989円

                            ( 18,688円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4182525150452525GC□□40○○-□□BX0520LH0405

                            16,989円

                            ( 18,688円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5182525150452525GC□N50○○-□□BX0520LH0405

                            16,989円

                            ( 18,688円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6182525150452525GC□N60○○-□□BX0520LH0405

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました