(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS14FSDUL07
SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDUL型 センバンヨウホルダ

SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDUL型 RS14FSDUL07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,728円
税込単価
26,101円

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

RS14FSDUL07 解除

Loading...

RS14FSDUL07 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
レンチ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS14FSDUL07

07
13
14
80
DC□□0702
RT08
13

1個

23,728( 26,101円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

RS14FSDUL07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDUL型の型番RS14FSDUL07のページです。
型番RS14FSDUL07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDUL型

SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDUL型

    SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDXL型

    SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDXL型

      SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-PTXN型

      SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-PTXN型

        SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVXL型

        SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVXL型

          SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVVP型

          SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SVVP型

            SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SCLL型

            SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SCLL型

              コロターンRC ネガチップ用シャンクバイト

              コロターンRC ネガチップ用シャンクバイト

                SEC-幅広バイト  SGW型

                SEC-幅広バイト SGW型

                  外径加工用バイト Turning-A AWLNR/L形

                  外径加工用バイト Turning-A AWLNR/L形

                    SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PDJC-X型

                    SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PDJC-X型

                      スミボロン丸チップバイト PRGC型

                      スミボロン丸チップバイト PRGC型

                        SEC-前挽バイト SFT型

                        SEC-前挽バイト SFT型

                          SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SVJC-X型

                          SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SVJC-X型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 23,728円 25,413円 38,189円 27,098円 25,413円 23,728円 14,340円 11,585円 7,640円 8,237円 12,005円 20,358円 7,493円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い - 外径 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) ISO規格外 W(六角形) D(55°ひし形) R(円形) ISO規格外 V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ7°(C)
                            勝手 なし - - - なし -
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 V:72.5°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) - ISO規格外 L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) T:60°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)

                            SEC-ラウンドシャンクホルダ RS-SDUL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS15HSDUL07
                            RS16FSDUL07
                            RS16XSDUL07
                            RS19XSDUL07
                            RS19XSDUL11
                            RS20XSDUL07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ レンチ シャンク断面H/B

                            23,728円

                            ( 26,101円 )
                            1個 -

                            1日目

                            071515.875100DC□□0702RT0815

                            23,728円

                            ( 26,101円 )
                            1個 -

                            1日目

                            07151680DC□□0702RT0815

                            23,728円

                            ( 26,101円 )
                            1個 -

                            1日目

                            071516120DC□□0702RT0815

                            25,413円

                            ( 27,954円 )
                            1個 -

                            1日目

                            071819.05120DC□□0702RT0818

                            25,413円

                            ( 27,954円 )
                            1個 -

                            1日目

                            111819.05120DC□□11T3LT25NT18

                            25,413円

                            ( 27,954円 )
                            1個 -

                            1日目

                            071920120DC□□0702RT0819

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました